Menü Arama

Extension Springs

Stokta

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Malzeme: Stainless Steel, Carbon Steel Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
198 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yüklü Uzunluk Yay Oranı Başlangıç Gerginliği Toplam Uzunluk Malzeme Yükleme Uzunluğunda Yük Dış Çap Satın Al
109,1372 TL - 109,1372 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.30 N
88.9 mm
Stainless Steel
69.66 N
109,1372 TL - 109,1372 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.30 N
101.6 mm
Stainless Steel
69.66 N
157,6076 TL - 157,6076 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.26 N
50.8 mm
Stainless Steel
114.20 N
180,2131 TL - 180,2131 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.28 N
101.6 mm
Stainless Steel
114.19 N
180,1106 TL - 180,1106 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.22 N
57.2 mm
Stainless Steel
258.22 N
172,8532 TL - 172,8532 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.22 N
88.9 mm
Stainless Steel
258.22 N
268,7375 TL - 268,7375 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.22 N
139.7 mm
Stainless Steel
258.22 N
177,6054 TL - 177,6054 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.22 N
69.9 mm
Stainless Steel
258.22 N
191,253 TL - 191,253 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.22 N
127.0 mm
Stainless Steel
258.22 N
90,221 TL - 90,221 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.19 N
44.5 mm
Stainless Steel
58.54 N
87,6882 TL - 87,6882 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.19 N
69.9 mm
Stainless Steel
58.54 N
191,253 TL - 191,253 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.22 N
101.6 mm
Stainless Steel
258.22 N
90,3067 TL - 90,3067 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.48 N
63.5 mm
Stainless Steel
16.30 N
104,1954 TL - 104,1954 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.48 N
127.0 mm
Stainless Steel
16.30 N
106,8239 TL - 106,8239 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.48 N
114.3 mm
Stainless Steel
16.30 N
108,5063 TL - 108,5063 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.30 N
44.5 mm
Stainless Steel
69.66 N
102,4081 TL - 102,4081 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.30 N
38.1 mm
Stainless Steel
69.66 N
103,6698 TL - 103,6698 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.30 N
69.9 mm
Stainless Steel
69.66 N
109,1372 TL - 109,1372 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.30 N
114.3 mm
Stainless Steel
69.66 N
157,6076 TL - 157,6076 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.28 N
63.5 mm
Stainless Steel
114.19 N
  • / 10
Uzatma Yayı 12.7 mm 0.96 Nmm Stainless Steel

1217549

Fiyat Aralığı
109,1372 TL - 109,1372 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    6.30 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    69.66 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    88.9 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 0.80 Nmm Stainless Steel

1217550

Fiyat Aralığı
109,1372 TL - 109,1372 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    6.30 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    69.66 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    101.6 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 19.1 mm 4.95 Nmm Stainless Steel

1217553

Fiyat Aralığı
157,6076 TL - 157,6076 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    10.26 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    114.20 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    50.8 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 19.1 mm 1.20 Nmm Stainless Steel

1217559

Fiyat Aralığı
180,2131 TL - 180,2131 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    10.28 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    114.19 N
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Toplam Uzunluk
    101.6 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 19.1 mm 16.85 Nmm Stainless Steel

1217563

Fiyat Aralığı
180,1106 TL - 180,1106 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    23.22 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    258.22 N
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Toplam Uzunluk
    57.2 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 19.1 mm 7.35 Nmm Stainless Steel

1217567

Fiyat Aralığı
172,8532 TL - 172,8532 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    23.22 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    258.22 N
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Toplam Uzunluk
    88.9 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 19.1 mm 3.87 Nmm Stainless Steel

1217571

Fiyat Aralığı
268,7375 TL - 268,7375 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    23.22 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    258.22 N
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Toplam Uzunluk
    139.7 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 19.1 mm 11.01 Nmm Stainless Steel

1217565

Fiyat Aralığı
177,6054 TL - 177,6054 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    23.22 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    258.22 N
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Toplam Uzunluk
    69.9 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 19.1 mm 4.41 Nmm Stainless Steel

1217570

Fiyat Aralığı
191,253 TL - 191,253 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    23.22 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    258.22 N
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Toplam Uzunluk
    127.0 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 10.6 mm 2.14 Nmm Stainless Steel

1217521

Fiyat Aralığı
90,221 TL - 90,221 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    5.19 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    58.54 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    44.5 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 10.6 mm 1.08 Nmm Stainless Steel

1217525

Fiyat Aralığı
87,6882 TL - 87,6882 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    5.19 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    58.54 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    69.9 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 19.1 mm 5.97 Nmm Stainless Steel

1217568

Fiyat Aralığı
191,253 TL - 191,253 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    23.22 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    258.22 N
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Toplam Uzunluk
    101.6 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 0.10 Nmm Stainless Steel

1217533

Fiyat Aralığı
90,3067 TL - 90,3067 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    1.48 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    16.30 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 0.03 Nmm Stainless Steel

1217539

Fiyat Aralığı
104,1954 TL - 104,1954 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    1.48 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    16.30 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    127.0 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 0.04 Nmm Stainless Steel

1217538

Fiyat Aralığı
106,8239 TL - 106,8239 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    1.48 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    16.30 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    114.3 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 2.72 Nmm Stainless Steel

1217543

Fiyat Aralığı
108,5063 TL - 108,5063 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    6.30 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    69.66 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    44.5 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 3.72 Nmm Stainless Steel

1217542

Fiyat Aralığı
102,4081 TL - 102,4081 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    6.30 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    69.66 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    38.1 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 1.34 Nmm Stainless Steel

1217547

Fiyat Aralığı
103,6698 TL - 103,6698 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    6.30 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    69.66 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    69.9 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 0.70 Nmm Stainless Steel

1217551

Fiyat Aralığı
109,1372 TL - 109,1372 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    6.30 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    69.66 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    114.3 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 19.1 mm 2.77 Nmm Stainless Steel

1217555

Fiyat Aralığı
157,6076 TL - 157,6076 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    10.28 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    114.19 N
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel