Menü Arama

Extension Springs

Stokta

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Malzeme: Stainless Steel, Carbon Steel Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
198 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yüklü Uzunluk Yay Oranı Başlangıç Gerginliği Toplam Uzunluk Malzeme Yükleme Uzunluğunda Yük Dış Çap Satın Al
77,8864 TL - 77,8864 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.85 N
44.5 mm
Stainless Steel
19.64 N
80,9592 TL - 80,9592 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.56 N
127.0 mm
Carbon Steel
83.63 N
120,9302 TL - 120,9302 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.32 N
69.9 mm
Carbon Steel
137.09 N
127,1996 TL - 127,1996 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.32 N
114.3 mm
Carbon Steel
137.09 N
113,9149 TL - 113,9149 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.89 N
63.5 mm
Carbon Steel
309.98 N
94,1452 TL - 94,1452 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.85 N
127.0 mm
Stainless Steel
19.64 N
116,497 TL - 116,497 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.89 N
76.2 mm
Carbon Steel
309.98 N
132,2642 TL - 132,2642 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.89 N
127.0 mm
Carbon Steel
309.98 N
87,6882 TL - 87,6882 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.04 N
28.5 mm
Stainless Steel
33.57 N
87,6882 TL - 87,6882 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.19 N
28.5 mm
Stainless Steel
58.54 N
90,221 TL - 90,221 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.19 N
34.8 mm
Stainless Steel
58.54 N
87,6882 TL - 87,6882 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.19 N
57.2 mm
Stainless Steel
58.54 N
90,3067 TL - 90,3067 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.48 N
31.8 mm
Stainless Steel
16.30 N
87,6882 TL - 87,6882 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.48 N
38.1 mm
Stainless Steel
16.30 N
90,3067 TL - 90,3067 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.48 N
76.2 mm
Stainless Steel
16.30 N
90,3067 TL - 90,3067 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.48 N
69.9 mm
Stainless Steel
16.30 N
100,5155 TL - 100,5155 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.48 N
101.6 mm
Stainless Steel
16.30 N
102,4081 TL - 102,4081 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.30 N
34.8 mm
Stainless Steel
69.66 N
103,6698 TL - 103,6698 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.30 N
57.2 mm
Stainless Steel
69.66 N
106,4357 TL - 106,4357 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.30 N
63.5 mm
Stainless Steel
69.66 N
  • / 10
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.50 Nmm Stainless Steel

1217495

Fiyat Aralığı
77,8864 TL - 77,8864 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    1.85 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    19.64 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    44.5 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 0.74 Nmm Carbon Steel

1217453

Fiyat Aralığı
80,9592 TL - 80,9592 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    7.56 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    83.63 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    127.0 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 19.1 mm 2.73 Nmm Carbon Steel

1217457

Fiyat Aralığı
120,9302 TL - 120,9302 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    12.32 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    137.09 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    69.9 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 19.1 mm 1.21 Nmm Carbon Steel

1217461

Fiyat Aralığı
127,1996 TL - 127,1996 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    12.32 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    137.09 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    114.3 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 19.1 mm 15.64 Nmm Carbon Steel

1217465

Fiyat Aralığı
113,9149 TL - 113,9149 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    27.89 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    309.98 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.15 Nmm Stainless Steel

1217504

Fiyat Aralığı
94,1452 TL - 94,1452 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    1.85 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    19.64 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    127.0 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 19.1 mm 11.47 Nmm Carbon Steel

1217467

Fiyat Aralığı
116,497 TL - 116,497 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    27.89 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    309.98 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    76.2 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 19.1 mm 5.29 Nmm Carbon Steel

1217471

Fiyat Aralığı
132,2642 TL - 132,2642 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    27.89 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    309.98 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    127.0 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 10.6 mm 2.10 Nmm Stainless Steel

1217506

Fiyat Aralığı
87,6882 TL - 87,6882 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    3.04 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    33.57 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    28.5 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 10.6 mm 5.66 Nmm Stainless Steel

1217517

Fiyat Aralığı
87,6882 TL - 87,6882 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    5.19 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    58.54 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    28.5 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 10.6 mm 3.43 Nmm Stainless Steel

1217519

Fiyat Aralığı
90,221 TL - 90,221 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    5.19 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    58.54 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    34.8 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 10.6 mm 1.43 Nmm Stainless Steel

1217523

Fiyat Aralığı
87,6882 TL - 87,6882 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    5.19 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    58.54 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    57.2 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 0.41 Nmm Stainless Steel

1217527

Fiyat Aralığı
90,3067 TL - 90,3067 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    1.48 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    16.30 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    31.8 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 0.25 Nmm Stainless Steel

1217529

Fiyat Aralığı
87,6882 TL - 87,6882 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    1.48 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    16.30 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    38.1 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 0.07 Nmm Stainless Steel

1217535

Fiyat Aralığı
90,3067 TL - 90,3067 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    1.48 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    16.30 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    76.2 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 0.09 Nmm Stainless Steel

1217534

Fiyat Aralığı
90,3067 TL - 90,3067 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    1.48 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    16.30 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    69.9 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 0.04 Nmm Stainless Steel

1217537

Fiyat Aralığı
100,5155 TL - 100,5155 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    1.48 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    16.30 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    101.6 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 4.55 Nmm Stainless Steel

1217541

Fiyat Aralığı
102,4081 TL - 102,4081 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    6.30 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    69.66 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    34.8 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 1.78 Nmm Stainless Steel

1217545

Fiyat Aralığı
103,6698 TL - 103,6698 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    6.30 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    69.66 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    57.2 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 1.52 Nmm Stainless Steel

1217546

Fiyat Aralığı
106,4357 TL - 106,4357 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    6.30 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    69.66 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel