Menü Arama

Extension Springs

Stokta

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Malzeme: Stainless Steel, Carbon Steel Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
198 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yüklü Uzunluk Yay Oranı Başlangıç Gerginliği Toplam Uzunluk Malzeme Yükleme Uzunluğunda Yük Dış Çap Satın Al
63,7158 TL - 63,7158 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.85 N
22.4 mm
Carbon Steel
9.21 N
63,7158 TL - 63,7158 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.85 N
34.8 mm
Carbon Steel
9.21 N
162,0511 TL - 162,0511 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.26 N
57.2 mm
Stainless Steel
114.20 N
105,1427 TL - 105,1427 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.30 N
50.8 mm
Stainless Steel
69.66 N
103,6698 TL - 103,6698 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.30 N
76.2 mm
Stainless Steel
69.66 N
104,1954 TL - 104,1954 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.48 N
127.0 mm
Stainless Steel
16.30 N
108,5063 TL - 108,5063 TL 30 Stokta
6.30 N
44.5 mm
Stainless Steel
69.66 N
103,6698 TL - 103,6698 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.30 N
69.9 mm
Stainless Steel
69.66 N
175,2715 TL - 175,2715 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.22 N
63.5 mm
Stainless Steel
258.22 N
191,253 TL - 191,253 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.22 N
101.6 mm
Stainless Steel
258.22 N
261,8031 TL - 261,8031 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.22 N
152.4 mm
Stainless Steel
258.22 N
180,1106 TL - 180,1106 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.22 N
57.2 mm
Stainless Steel
258.22 N
268,7375 TL - 268,7375 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.22 N
139.7 mm
Stainless Steel
258.22 N
109,1372 TL - 109,1372 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.30 N
101.6 mm
Stainless Steel
69.66 N
157,6076 TL - 157,6076 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.26 N
50.8 mm
Stainless Steel
114.20 N
176,683 TL - 176,683 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.28 N
76.2 mm
Stainless Steel
114.19 N
180,2131 TL - 180,2131 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.26 N
127.0 mm
Stainless Steel
114.20 N
177,6054 TL - 177,6054 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.22 N
69.9 mm
Stainless Steel
258.22 N
176,683 TL - 176,683 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.28 N
69.9 mm
Stainless Steel
114.19 N
180,2131 TL - 180,2131 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.28 N
114.3 mm
Stainless Steel
114.19 N
  • / 10
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.30 Nmm Carbon Steel

1217377

Fiyat Aralığı
63,7158 TL - 63,7158 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    0.85 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    9.21 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    22.4 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.14 Nmm Carbon Steel

1217381

Fiyat Aralığı
63,7158 TL - 63,7158 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    0.85 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    9.21 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    34.8 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 19.1 mm 3.56 Nmm Stainless Steel

1217554

Fiyat Aralığı
162,0511 TL - 162,0511 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    10.26 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    114.20 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    57.2 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 2.16 Nmm Stainless Steel

1217544

Fiyat Aralığı
105,1427 TL - 105,1427 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    6.30 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    69.66 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    50.8 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 1.18 Nmm Stainless Steel

1217548

Fiyat Aralığı
103,6698 TL - 103,6698 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    6.30 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    69.66 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    76.2 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 0.03 Nmm Stainless Steel

1217539

Fiyat Aralığı
104,1954 TL - 104,1954 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    1.48 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    16.30 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    127.0 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 2.72 Nmm Stainless Steel

1217543

Fiyat Aralığı
108,5063 TL - 108,5063 TL

Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    6.30 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    69.66 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    44.5 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 1.34 Nmm Stainless Steel

1217547

Fiyat Aralığı
103,6698 TL - 103,6698 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    6.30 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    69.66 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    69.9 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 19.1 mm 13.03 Nmm Stainless Steel

1217564

Fiyat Aralığı
175,2715 TL - 175,2715 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    23.22 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    258.22 N
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 19.1 mm 5.97 Nmm Stainless Steel

1217568

Fiyat Aralığı
191,253 TL - 191,253 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    23.22 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    258.22 N
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Toplam Uzunluk
    101.6 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 19.1 mm 3.49 Nmm Stainless Steel

1217572

Fiyat Aralığı
261,8031 TL - 261,8031 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    23.22 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    258.22 N
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Toplam Uzunluk
    152.4 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 19.1 mm 16.85 Nmm Stainless Steel

1217563

Fiyat Aralığı
180,1106 TL - 180,1106 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    23.22 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    258.22 N
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Toplam Uzunluk
    57.2 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 19.1 mm 3.87 Nmm Stainless Steel

1217571

Fiyat Aralığı
268,7375 TL - 268,7375 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    23.22 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    258.22 N
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Toplam Uzunluk
    139.7 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 0.80 Nmm Stainless Steel

1217550

Fiyat Aralığı
109,1372 TL - 109,1372 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    6.30 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    69.66 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    101.6 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 19.1 mm 4.95 Nmm Stainless Steel

1217553

Fiyat Aralığı
157,6076 TL - 157,6076 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    10.26 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    114.20 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    50.8 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 19.1 mm 1.93 Nmm Stainless Steel

1217557

Fiyat Aralığı
176,683 TL - 176,683 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    10.28 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    114.19 N
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Toplam Uzunluk
    76.2 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 19.1 mm 0.88 Nmm Stainless Steel

1217561

Fiyat Aralığı
180,2131 TL - 180,2131 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    10.26 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    114.20 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    127.0 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 19.1 mm 11.01 Nmm Stainless Steel

1217565

Fiyat Aralığı
177,6054 TL - 177,6054 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    23.22 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    258.22 N
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Toplam Uzunluk
    69.9 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 19.1 mm 2.28 Nmm Stainless Steel

1217556

Fiyat Aralığı
176,683 TL - 176,683 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    10.28 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    114.19 N
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Toplam Uzunluk
    69.9 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 19.1 mm 1.01 Nmm Stainless Steel

1217560

Fiyat Aralığı
180,2131 TL - 180,2131 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    10.28 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    114.19 N
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Toplam Uzunluk
    114.3 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel