Menü Arama

Extension Springs

Stokta

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Malzeme: Stainless Steel, Carbon Steel Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
198 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yüklü Uzunluk Yay Oranı Başlangıç Gerginliği Toplam Uzunluk Malzeme Yükleme Uzunluğunda Yük Dış Çap Satın Al
63,7158 TL - 63,7158 TL 2 Stokta
0.85 N
19.1 mm
Carbon Steel
9.21 N
63,7158 TL - 63,7158 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.85 N
31.8 mm
Carbon Steel
9.21 N
63,7158 TL - 63,7158 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.85 N
50.8 mm
Carbon Steel
9.21 N
63,7158 TL - 63,7158 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.22 N
15.8 mm
Carbon Steel
23.58 N
63,7158 TL - 63,7158 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.22 N
28.5 mm
Carbon Steel
23.58 N
1217396 67,5011 TL - 67,5011 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.22 N
44.5 mm
Carbon Steel
23.58 N
65,3855 TL - 65,3855 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.22 N
69.9 mm
Carbon Steel
23.58 N
83,3774 TL - 83,3774 TL 2070 Stokta
2.22 N
114.3 mm
Carbon Steel
23.58 N
66,8702 TL - 66,8702 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.65 N
31.8 mm
Carbon Steel
40.30 N
66,8702 TL - 66,8702 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.65 N
50.8 mm
Carbon Steel
40.30 N
66,8702 TL - 66,8702 TL 30 Stokta
3.65 N
76.2 mm
Carbon Steel
40.30 N
66,8702 TL - 66,8702 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.23 N
34.8 mm
Carbon Steel
70.28 N
68,7249 TL - 68,7249 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.23 N
57.2 mm
Carbon Steel
70.28 N
67,3958 TL - 67,3958 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.78 N
31.8 mm
Carbon Steel
19.57 N
69,0514 TL - 69,0514 TL 30 Stokta
1.78 N
50.8 mm
Carbon Steel
19.57 N
69,0513 TL - 69,0513 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.78 N
76.2 mm
Carbon Steel
19.57 N
80,9878 TL - 80,9878 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.78 N
127.0 mm
Carbon Steel
19.57 N
70,5502 TL - 70,5502 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.56 N
44.5 mm
Carbon Steel
83.63 N
65,3855 TL - 65,3855 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.85 N
63.5 mm
Carbon Steel
9.21 N
65,3855 TL - 65,3855 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.22 N
22.4 mm
Carbon Steel
23.58 N
  • / 10
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.42 Nmm Carbon Steel

1217376

Fiyat Aralığı
63,7158 TL - 63,7158 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    0.85 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    9.21 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    19.1 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.16 Nmm Carbon Steel

1217380

Fiyat Aralığı
63,7158 TL - 63,7158 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    0.85 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    9.21 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    31.8 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.09 Nmm Carbon Steel

1217384

Fiyat Aralığı
63,7158 TL - 63,7158 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    0.85 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    9.21 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    50.8 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 3.99 Nmm Carbon Steel

1217388

Fiyat Aralığı
63,7158 TL - 63,7158 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    2.22 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    23.58 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    15.8 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 1.14 Nmm Carbon Steel

1217392

Fiyat Aralığı
63,7158 TL - 63,7158 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    2.22 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    23.58 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    28.5 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.60 Nmm Carbon Steel

1217396

Fiyat Aralığı
67,5011 TL - 67,5011 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    2.22 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    23.58 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    44.5 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.33 Nmm Carbon Steel

1217400

Fiyat Aralığı
65,3855 TL - 65,3855 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    2.22 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    23.58 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    69.9 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.19 Nmm Carbon Steel

1217404

Fiyat Aralığı
83,3774 TL - 83,3774 TL

Stok Seviyeleri
2070 Stokta
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    2.22 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    23.58 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    114.3 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 10.6 mm 1.84 Nmm Carbon Steel

1217408

Fiyat Aralığı
66,8702 TL - 66,8702 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    3.65 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    40.30 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    31.8 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 10.6 mm 0.72 Nmm Carbon Steel

1217412

Fiyat Aralığı
66,8702 TL - 66,8702 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    3.65 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    40.30 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    50.8 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 10.6 mm 0.40 Nmm Carbon Steel

1217416

Fiyat Aralığı
66,8702 TL - 66,8702 TL

Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    3.65 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    40.30 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    76.2 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 10.6 mm 4.12 Nmm Carbon Steel

1217420

Fiyat Aralığı
66,8702 TL - 66,8702 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    6.23 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    70.28 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    34.8 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 10.6 mm 1.72 Nmm Carbon Steel

1217424

Fiyat Aralığı
68,7249 TL - 68,7249 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    6.23 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    70.28 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    57.2 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 0.49 Nmm Carbon Steel

1217428

Fiyat Aralığı
67,3958 TL - 67,3958 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    1.78 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    19.57 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    31.8 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 0.18 Nmm Carbon Steel

1217432

Fiyat Aralığı
69,0514 TL - 69,0514 TL

Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    1.78 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    19.57 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    50.8 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 0.09 Nmm Carbon Steel

1217436

Fiyat Aralığı
69,0513 TL - 69,0513 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    1.78 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    19.57 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    76.2 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 0.04 Nmm Carbon Steel

1217440

Fiyat Aralığı
80,9878 TL - 80,9878 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    1.78 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    19.57 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    127.0 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 3.27 Nmm Carbon Steel

1217444

Fiyat Aralığı
70,5502 TL - 70,5502 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    7.56 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    83.63 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    44.5 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.05 Nmm Carbon Steel

1217386

Fiyat Aralığı
65,3855 TL - 65,3855 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    0.85 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    9.21 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 1.73 Nmm Carbon Steel

1217390

Fiyat Aralığı
65,3855 TL - 65,3855 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    2.22 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    23.58 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    22.4 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel