Menü Arama

Extension Springs

Stokta

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Malzeme: Stainless Steel, Carbon Steel Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
198 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yüklü Uzunluk Yay Oranı Başlangıç Gerginliği Toplam Uzunluk Malzeme Yükleme Uzunluğunda Yük Dış Çap Satın Al
63,7158 TL - 63,7158 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.85 N
15.8 mm
Carbon Steel
9.21 N
63,7158 TL - 63,7158 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.85 N
28.5 mm
Carbon Steel
9.21 N
63,7158 TL - 63,7158 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.85 N
44.5 mm
Carbon Steel
9.21 N
63,7158 TL - 63,7158 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.85 N
69.9 mm
Carbon Steel
9.21 N
63,7158 TL - 63,7158 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.85 N
25.4 mm
Carbon Steel
9.21 N
63,7158 TL - 63,7158 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.85 N
38.1 mm
Carbon Steel
9.21 N
65,3855 TL - 65,3855 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.85 N
63.5 mm
Carbon Steel
9.21 N
65,3855 TL - 65,3855 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.22 N
22.4 mm
Carbon Steel
23.58 N
65,3855 TL - 65,3855 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.22 N
34.8 mm
Carbon Steel
23.58 N
65,3855 TL - 65,3855 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.22 N
57.2 mm
Carbon Steel
23.58 N
63,7158 TL - 63,7158 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.22 N
25.4 mm
Carbon Steel
23.58 N
66,8702 TL - 66,8702 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.65 N
25.4 mm
Carbon Steel
40.30 N
66,8702 TL - 66,8702 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.65 N
38.1 mm
Carbon Steel
40.30 N
63,7158 TL - 63,7158 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.85 N
22.4 mm
Carbon Steel
9.21 N
83,3774 TL - 83,3774 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.22 N
101.6 mm
Carbon Steel
23.58 N
85,5508 TL - 85,5508 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.22 N
88.9 mm
Carbon Steel
23.58 N
63,7158 TL - 63,7158 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.22 N
38.1 mm
Carbon Steel
23.58 N
63,7158 TL - 63,7158 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.22 N
63.5 mm
Carbon Steel
23.58 N
66,8702 TL - 66,8702 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.65 N
63.5 mm
Carbon Steel
40.30 N
68,7249 TL - 68,7249 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.23 N
28.5 mm
Carbon Steel
70.28 N
  • / 10
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.75 Nmm Carbon Steel

1217375

Fiyat Aralığı
63,7158 TL - 63,7158 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    0.85 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    9.21 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    15.8 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.19 Nmm Carbon Steel

1217379

Fiyat Aralığı
63,7158 TL - 63,7158 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    0.85 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    9.21 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    28.5 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.11 Nmm Carbon Steel

1217383

Fiyat Aralığı
63,7158 TL - 63,7158 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    0.85 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    9.21 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    44.5 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.05 Nmm Carbon Steel

1217387

Fiyat Aralığı
63,7158 TL - 63,7158 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    0.85 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    9.21 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    69.9 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.23 Nmm Carbon Steel

1217378

Fiyat Aralığı
63,7158 TL - 63,7158 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    0.85 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    9.21 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    25.4 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.12 Nmm Carbon Steel

1217382

Fiyat Aralığı
63,7158 TL - 63,7158 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    0.85 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    9.21 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    38.1 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.05 Nmm Carbon Steel

1217386

Fiyat Aralığı
65,3855 TL - 65,3855 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    0.85 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    9.21 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 1.73 Nmm Carbon Steel

1217390

Fiyat Aralığı
65,3855 TL - 65,3855 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    2.22 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    23.58 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    22.4 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.84 Nmm Carbon Steel

1217394

Fiyat Aralığı
65,3855 TL - 65,3855 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    2.22 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    23.58 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    34.8 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.44 Nmm Carbon Steel

1217398

Fiyat Aralığı
65,3855 TL - 65,3855 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    2.22 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    23.58 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    57.2 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 1.31 Nmm Carbon Steel

1217391

Fiyat Aralığı
63,7158 TL - 63,7158 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    2.22 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    23.58 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    25.4 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 10.6 mm 3.85 Nmm Carbon Steel

1217406

Fiyat Aralığı
66,8702 TL - 66,8702 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    3.65 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    40.30 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    25.4 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 10.6 mm 1.21 Nmm Carbon Steel

1217410

Fiyat Aralığı
66,8702 TL - 66,8702 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    3.65 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    40.30 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    38.1 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.30 Nmm Carbon Steel

1217377

Fiyat Aralığı
63,7158 TL - 63,7158 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    0.85 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    9.21 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    22.4 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.23 Nmm Carbon Steel

1217403

Fiyat Aralığı
83,3774 TL - 83,3774 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    2.22 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    23.58 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    101.6 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.26 Nmm Carbon Steel

1217402

Fiyat Aralığı
85,5508 TL - 85,5508 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    2.22 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    23.58 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    88.9 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.74 Nmm Carbon Steel

1217395

Fiyat Aralığı
63,7158 TL - 63,7158 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    2.22 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    23.58 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    38.1 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.39 Nmm Carbon Steel

1217399

Fiyat Aralığı
63,7158 TL - 63,7158 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    2.22 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    23.58 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 10.6 mm 0.51 Nmm Carbon Steel

1217414

Fiyat Aralığı
66,8702 TL - 66,8702 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    3.65 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    40.30 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 10.6 mm 6.79 Nmm Carbon Steel

1217418

Fiyat Aralığı
68,7249 TL - 68,7249 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    6.23 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    70.28 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    28.5 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel