Menü Arama

Evrensel Kablo Burçları

Stokta

Universal Bushings that is designed to protect wires, cables, tubing and other irregular shaped items from sharp, unfinished edges in panels.

The bushing helps to absorb shock and vibration, and also benefits from insulation properties. The web or shutters on the bushing diameter provide a fit for various sizes, while providing a clean finished appearance.

Installation is simple and fast - simply apply fingertip pressure to snap the bushing into position. No tools are needed.

  • Materials: Heat Stabilised Nylon 6/6 or Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Flame Rated

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
23 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı Uyumlu Delik Çapı Satın Al
2,7734 TL - 3,4238 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1,6584 TL - 2,0476 TL 240000 Stokta
10.3 mm
15.9 mm
3,1274 TL - 3,8611 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.9 mm
19.1 mm
2,659 TL - 3,2825 TL 62060 Stokta
11.5 mm
22.2 mm
1,7335 TL - 2,1403 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.3 mm
15.9 mm
3,472 TL - 4,2866 TL 465310 Stokta
11.5 mm
25.4 mm
4,1531 TL - 4,1531 TL 73020 Stokta
33,0951 TL - 33,0951 TL 1680 Stokta
25.4 mm
34.9 mm
PGSD-3 6,298 TL - 6,298 TL 82 Stokta
18,2946 TL - 18,2946 TL 6879 Stokta
4,7208 TL - 4,7208 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5,2465 TL - 5,2465 TL 432 Stokta
6,7605 TL - 6,7605 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24,794 TL - 24,794 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.8 mm
31.8 mm
5,6565 TL - 5,6565 TL 600 Stokta
33,2247 TL - 33,2247 TL 31855 Stokta
11,0399 TL - 11,0399 TL 300 Stokta
3,4696 TL - 3,4696 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18,7867 TL - 18,7867 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
34.9 mm
7,4578 TL - 7,4578 TL 7248 Stokta
7.6 mm
12.7 mm
  • / 2
Yaylı Geçmeli Burç Universal 0.812 in 12.7 mm 22.6 mm Siyah Nylon 6

22AF0812

Fiyat Aralığı
3,4238 TL - 2,7734 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    22.6 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.9 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6
  • Renk
    Siyah
Yaylı Geçmeli Burç Kapalı 15.9 mm 0.125 in 10.3 mm Nylon 6

22AF0625

Fiyat Aralığı
2,0476 TL - 1,6584 TL

Stok Seviyeleri
240000 Stokta
Özellikler
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    10.3 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    15.9 mm
  • Kafa Çapı
    18.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
Yaylı Geçmeli Burç Kapalı 19.1 mm 0.125 in 9.9 mm Nylon 6

22AF0750

Fiyat Aralığı
3,8611 TL - 3,1274 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    9.9 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    19.1 mm
  • Kafa Çapı
    21.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.9 mm
Yaylı Geçmeli Burç Kapalı 22.2 mm 0.125 in 11.5 mm Nylon 6

22AF0875

Fiyat Aralığı
3,2825 TL - 2,659 TL

Stok Seviyeleri
62060 Stokta
Özellikler
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    11.5 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    22.2 mm
  • Kafa Çapı
    23.8 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
Yaylı Geçmeli Burç Kapalı 15.9 mm 0.125 in 10.3 mm Nylon 6

22AF0625W

Fiyat Aralığı
2,1403 TL - 1,7335 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    10.3 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    15.9 mm
  • Kafa Çapı
    18.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
Yaylı Geçmeli Burç Kapalı 25.4 mm 0.125 in 11.5 mm Nylon 6

22AF1000

Fiyat Aralığı
4,2866 TL - 3,472 TL

Stok Seviyeleri
465310 Stokta
Özellikler
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    11.5 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    25.4 mm
  • Kafa Çapı
    27 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
Yaylı Geçmeli Burç Universal 1.6 mm Nylon 6/6

PGSD-1

Fiyat Aralığı
4,1531 TL - 4,1531 TL

Stok Seviyeleri
73020 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    15.2 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Siyah
Yaylı Geçmeli Burç Açık/Kapalı 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm PA

466894

Fiyat Aralığı
33,0951 TL - 33,0951 TL

Stok Seviyeleri
1680 Stokta
Özellikler
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    25.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    34.9 mm
  • Kafa Çapı
    37.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.2 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Universal 1.6 mm Nylon 6/6

PGSD-3

Fiyat Aralığı
6,298 TL - 6,298 TL

Stok Seviyeleri
82 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    21.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Siyah
Yaylı Geçmeli Burç Universal 3.2 mm Nylon 6/6

PGSD-10

Fiyat Aralığı
18,2946 TL - 18,2946 TL

Stok Seviyeleri
6879 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    37.8 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Siyah
Yaylı Geçmeli Burç Universal 1.6 mm Nylon 6/6

PGSD-2

Fiyat Aralığı
4,7208 TL - 4,7208 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Siyah
Yaylı Geçmeli Burç Universal 3.2 mm Nylon 6/6

PGSD-7

Fiyat Aralığı
5,2465 TL - 5,2465 TL

Stok Seviyeleri
432 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    21.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.9 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Siyah
Yaylı Geçmeli Burç Universal 1.6 mm Nylon 6/6

PGSD-4

Fiyat Aralığı
6,7605 TL - 6,7605 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    23.8 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Siyah
Yaylı Geçmeli Burç Aç 31.8 mm 3.2 mm 23.8 mm PA

466893

Fiyat Aralığı
24,794 TL - 24,794 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    23.8 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    31.8 mm
  • Kafa Çapı
    37.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Universal 3.2 mm Nylon 6/6

PGSD-8

Fiyat Aralığı
5,6565 TL - 5,6565 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    23.8 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Siyah
Yaylı Geçmeli Burç Universal 3.2 mm Nylon 6/6

PGSD-9

Fiyat Aralığı
33,2247 TL - 33,2247 TL

Stok Seviyeleri
31855 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    27.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Siyah
Yaylı Geçmeli Burç Universal 3.2 mm Nylon 6/6

PGSD-11

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    40.9 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.4 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Siyah
Yaylı Geçmeli Burç Universal 3.2 mm Nylon 6/6

PGSD-5

Fiyat Aralığı
3,4696 TL - 3,4696 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    15.2 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Siyah
Yaylı Geçmeli Burç Universal 34.9 mm 6.4 mm 25.4 mm Nylon

466853

Fiyat Aralığı
18,7867 TL - 18,7867 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    25.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    34.9 mm
  • Kafa Çapı
    37.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    14.3 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Yaylı Geçmeli Burç Universal 12.7 mm 6.4 mm 7.6 mm Nylon

466847

Fiyat Aralığı
7,4578 TL - 7,4578 TL

Stok Seviyeleri
7248 Stokta
Özellikler
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    7.6 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Çapı
    15.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    13.8 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6