Universal Bushings that is designed to protect wires, cables, tubing and other irregular shaped items from sharp, unfinished edges in panels.
The bushing helps to absorb shock and vibration, and also benefits from insulation properties. The web or shutters on the bushing diameter provide a fit for various sizes, while providing a clean finished appearance.
Installation is simple and fast - simply apply fingertip pressure to snap the bushing into position. No tools are needed.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı | Uyumlu Delik Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,7493 TL - 4,6289 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 33,0951 TL - 33,0951 TL | 1680 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 4,7208 TL - 4,7208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 4,1531 TL - 4,1531 TL | 73020 Stokta |
|
|
||
| 11,0399 TL - 11,0399 TL | 300 Stokta |
|
|
||
| 3,4696 TL - 3,4696 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 33,2247 TL - 33,2247 TL | 31855 Stokta |
|
|
||
| 18,7867 TL - 18,7867 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 5,6565 TL - 5,6565 TL | 600 Stokta |
|
|
||
| PGSD-3 | 6,298 TL - 6,298 TL | 82 Stokta |
|
|
|
| 5,2465 TL - 5,2465 TL | 432 Stokta |
|
|
||
| 7,4578 TL - 7,4578 TL | 20966 Stokta |
0.299 in
7.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,9323 TL - 3,9323 TL | 40495 Stokta |
|
|
||
| 16,6021 TL - 16,6021 TL | 20601 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 24,794 TL - 24,794 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 18,2946 TL - 18,2946 TL | 29860 Stokta |
|
|
||
| 6,7605 TL - 6,7605 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 2,659 TL - 3,2825 TL | 62060 Stokta |
0.453 in
11.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,6584 TL - 2,0476 TL | 240000 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3,472 TL - 4,2866 TL | 465310 Stokta |
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin