Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 2999 | 11,7315 TL |
3000 + | 9,992 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Approximate Cable Holding Diameter | 20.6 mm |
---|---|
Approximate Cable Holding Diameter | 0.811 in |
Compatible Hole Diameter | 27.8 mm |
Compatible Hole Diameter | 1.094 in |
Head Diameter | 29.4 mm |
Head Diameter | 1.157 in |
Overall Height | 14.0 mm |
Overall Height | 0.551 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Colour | Black |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Open/Closed | Universal |
Special Features | Heat Stabilized |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin