Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Dişli uygulamalar için mükemmel koruma sağlar.Parçalanmaya karşı yüksek dirençlidir.Yeşil PVC seçeneği yağ ve gres uygulamalarında kullanılabilir. Malzeme: Vinyl, PVC Renk: Yeşil, Siyah Seri Kodu: SR1020
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | Malzeme | h | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5818 TL - 16,1255 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 14,4044 TL - 35,2908 TL | 119415 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 19,5564 TL - 47,913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.142 in
29.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 16,6124 TL - 40,7003 TL | 20160 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 3,1901 TL - 3,1901 TL | 1415 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 1,0027 TL - 2,4567 TL | 285950 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 8,0644 TL - 19,7577 TL | 145920 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 2,8914 TL - 7,0839 TL | 4498 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 4,5316 TL - 11,1024 TL | 342000 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 6,666 TL - 16,3316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 4,9837 TL - 12,21 TL | 304000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 6,9498 TL - 17,0272 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 10,6115 TL - 23,9911 TL | 46200 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 15,4558 TL - 37,8668 TL | 6080 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 8,3903 TL - 20,5563 TL | 414000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 2,4392 TL - 5,9763 TL | 465405 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 13,2478 TL - 32,4572 TL | 1710 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 2,3026 TL - 5,6414 TL | 76000 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 6,729 TL - 16,4862 TL | 114000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 3,8797 TL - 9,5053 TL | 675150 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin