Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Dişli uygulamalar için mükemmel koruma sağlar.Parçalanmaya karşı yüksek dirençlidir.Yeşil PVC seçeneği yağ ve gres uygulamalarında kullanılabilir. Malzeme: Vinyl, PVC Renk: Yeşil, Siyah Seri Kodu: SR1020
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | Malzeme | h | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,7268 TL - 21,3806 TL | 314200 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 13,2478 TL - 32,4572 TL | 405 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 17,1381 TL - 41,9883 TL | 672 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 2,4708 TL - 6,0534 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 14,4044 TL - 35,2908 TL | 119415 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 3,1901 TL - 3,1901 TL | 1415 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 9,242 TL - 22,6428 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 19,5564 TL - 47,913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.142 in
29.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,5316 TL - 11,1024 TL | 342000 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 6,666 TL - 16,3316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 16,6124 TL - 40,7003 TL | 20160 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 2,3026 TL - 5,6414 TL | 76000 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 6,2453 TL - 15,3013 TL | 54000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 8,4113 TL - 20,6077 TL | 19000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 6,5818 TL - 16,1255 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 2,8914 TL - 7,0839 TL | 4498 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 2,8914 TL - 7,0839 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 7,3914 TL - 18,1091 TL | 38400 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 13,6685 TL - 33,4877 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.063 in
27.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 6,1192 TL - 14,9922 TL | 1107552 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin