Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Dişli uygulamalar için mükemmel koruma sağlar.Parçalanmaya karşı yüksek dirençlidir.Yeşil PVC seçeneği yağ ve gres uygulamalarında kullanılabilir. Malzeme: Vinyl, PVC Renk: Green, Black Seri Kodu: SR1020
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | Malzeme | h | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,562 TL - 5,562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,1016 TL - 7,599 TL | 306000 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
5,6565 TL - 13,8586 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
8,3167 TL - 20,376 TL | 91845 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
13,2478 TL - 32,4572 TL | 405 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
14,4044 TL - 35,2908 TL | 52725 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
9,242 TL - 22,6428 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
8,7268 TL - 21,3806 TL | 20530 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
2,8914 TL - 7,0839 TL | 10912 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
4,8365 TL - 11,8494 TL | 210000 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,5959 TL - 8,8098 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
4,7733 TL - 11,6948 TL | 179550 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
6,4451 TL - 15,7906 TL | 2336 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
1,0027 TL - 2,4567 TL | 3200 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
8,0644 TL - 19,7577 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
7,9172 TL - 19,3971 TL | 72640 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
6,2874 TL - 15,4043 TL | 714578 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
9,242 TL - 22,6428 TL | 8730 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
6,1192 TL - 14,9922 TL | 753702 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
7,3914 TL - 18,1091 TL | 38400 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin