Menü Arama

Esnek Uç Kapakları - Isıya Dayanıklı

Stokta

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Malzeme: PVC Renk: Yellow Seri Kodu: SRF0076

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
104 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Diş Boyutu h Diş Standardı Satın Al
2,4498 TL - 6,002 TL 2000 Stokta
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
UNF Dişleri
2,4077 TL - 5,8989 TL 27000 Stokta
3.2 mm
M3
13.0 mm
Metrik
1,7979 TL - 4,4047 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
2,2079 TL - 5,4095 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.6 mm
M4
13.0 mm
4,0795 TL - 9,9948 TL 34000 Stokta
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
19.0 mm
3,4802 TL - 8,5265 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5 mm
M14;1 in BSP
13.0 mm
4,4055 TL - 10,7934 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.3 mm
M15;9/16"
13.0 mm
UNF Dişleri
3,5012 TL - 8,5779 TL 63000 Stokta
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
13.0 mm
6,4767 TL - 15,8679 TL 45000 Stokta
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
UNF Dişleri
6,8237 TL - 16,7182 TL 47500 Stokta
20.6 mm
1/2"
13.0 mm
BSP Dişleri
8,2535 TL - 20,2214 TL 169 Stokta
21.4 mm
M22
13.0 mm
Metrik Dişler
8,0538 TL - 19,732 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.8 mm
M24
13.0 mm
Metrik Dişler
8,7793 TL - 21,5093 TL 100 Stokta
24.6 mm
M25
38.0 mm
Metrik Dişler
5,7512 TL - 14,0906 TL 1750 Stokta
17.4 mm
M18
13.0 mm
Metrik Dişler
6,9288 TL - 16,9756 TL 31500 Stokta
19.1 mm
M20;3/4"
19.0 mm
UNF Dişleri
10,5141 TL - 25,7598 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.8 mm
M24
38.0 mm
Metrik Dişler
9,3892 TL - 23,0035 TL 16000 Stokta
25.4 mm
1"
25.0 mm
UNF Dişleri
6,6554 TL - 16,3058 TL 1530 Stokta
17.4 mm
M18
25.0 mm
Metrik Dişler
6,6975 TL - 16,4089 TL 31500 Stokta
19.9 mm
25.0 mm
5,6565 TL - 13,8586 TL 68000 Stokta
15.9 mm
3/8";M16
13.0 mm
Metrik Dişler
  • / 6
Esnek Kapak 4.8 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0048-019

Fiyat Aralığı
6,002 TL - 2,4498 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 3/16"
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Esnek Kapak 3.2 mm 13.0 mm 210 °C PVC Sarı

FCYJ-0032-013

Fiyat Aralığı
5,8989 TL - 2,4077 TL

Stok Seviyeleri
27000 Stokta
Özellikler
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Azami Isı
    210 °C
Esnek Kapak 4.4 mm 13.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0044-013

Fiyat Aralığı
4,4047 TL - 1,7979 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5, 3/16 in UNF
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 3.6 mm 13.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0036-013

Fiyat Aralığı
5,4095 TL - 2,2079 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 11.9 mm 19.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0119-019

Fiyat Aralığı
9,9948 TL - 4,0795 TL

Stok Seviyeleri
34000 Stokta
Özellikler
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12, 1/2 in UNF
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 13.5 mm 13.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0135-013

Fiyat Aralığı
8,5265 TL - 3,4802 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M14;1 in BSP
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 14.3 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0143-013

Fiyat Aralığı
10,7934 TL - 4,4055 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M15;9/16"
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Esnek Kapak 11.1 mm 13.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0111-013

Fiyat Aralığı
8,5779 TL - 3,5012 TL

Stok Seviyeleri
63000 Stokta
Özellikler
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12, 7/16 in UNF
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 19.1 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0191-013

Fiyat Aralığı
15,8679 TL - 6,4767 TL

Stok Seviyeleri
45000 Stokta
Özellikler
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20;3/4"
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Esnek Kapak 20.6 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0206-013

Fiyat Aralığı
16,7182 TL - 6,8237 TL

Stok Seviyeleri
47500 Stokta
Özellikler
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/2"
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
  • Azami Isı
    230 °C
Esnek Kapak 21.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0214-013

Fiyat Aralığı
20,2214 TL - 8,2535 TL

Stok Seviyeleri
169 Stokta
Özellikler
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M22
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Azami Isı
    230 °C
Esnek Kapak 23.8 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0238-013

Fiyat Aralığı
19,732 TL - 8,0538 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M24
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Azami Isı
    230 °C
Esnek Kapak 24.6 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0246-038

Fiyat Aralığı
21,5093 TL - 8,7793 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Diş Boyutu
    M25
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Azami Isı
    230 °C
Esnek Kapak 17.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0174-013

Fiyat Aralığı
14,0906 TL - 5,7512 TL

Stok Seviyeleri
1750 Stokta
Özellikler
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M18
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Azami Isı
    230 °C
Esnek Kapak 19.1 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0191-019

Fiyat Aralığı
16,9756 TL - 6,9288 TL

Stok Seviyeleri
31500 Stokta
Özellikler
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20;3/4"
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Esnek Kapak 23.8 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0238-038

Fiyat Aralığı
25,7598 TL - 10,5141 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Diş Boyutu
    M24
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Azami Isı
    230 °C
Esnek Kapak 25.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0254-025

Fiyat Aralığı
23,0035 TL - 9,3892 TL

Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    1"
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Azami Isı
    230 °C
Esnek Kapak 17.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0174-025

Fiyat Aralığı
16,3058 TL - 6,6554 TL

Stok Seviyeleri
1530 Stokta
Özellikler
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M18
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Azami Isı
    230 °C
Esnek Kapak 19.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0199-025

Fiyat Aralığı
16,4089 TL - 6,6975 TL

Stok Seviyeleri
31500 Stokta
Özellikler
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Azami Isı
    230 °C
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 15.9 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0159-013

Fiyat Aralığı
13,8586 TL - 5,6565 TL

Stok Seviyeleri
68000 Stokta
Özellikler
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/8";M16
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri