Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Malzeme: PVC Renk: Yellow Seri Kodu: SRF0076
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | h | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3412 TL - 13,086 TL | 29750 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 2,1554 TL - 5,2807 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,229 TL - 5,461 TL | 42000 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,7979 TL - 4,4047 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,2079 TL - 5,4095 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,4708 TL - 6,0534 TL | 70000 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,8914 TL - 7,0839 TL | 57000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 3,5748 TL - 8,7583 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,6506 TL - 4,0442 TL | 85500 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,639 TL - 6,4657 TL | 34000 Stokta |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,6285 TL - 6,4399 TL | 54000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,4498 TL - 6,002 TL | 2500 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 2,5128 TL - 6,1566 TL | 57000 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,9019 TL - 7,1096 TL | 63000 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,7979 TL - 4,4047 TL | 1054500 Stokta |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 1,9557 TL - 4,7913 TL | 940500 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,4918 TL - 6,105 TL | 57000 Stokta |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,4077 TL - 5,8989 TL | 27000 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrik
|
||
| 1,7979 TL - 4,4047 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,7032 TL - 4,173 TL | 57000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin