Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Malzeme: PVC Renk: Yellow Seri Kodu: SRF0076
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | h | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4498 TL - 6,002 TL | 2000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 1,7979 TL - 4,4047 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,4077 TL - 5,8989 TL | 27000 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrik
|
||
| 2,2079 TL - 5,4095 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 3,5012 TL - 8,5779 TL | 63000 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 6,4767 TL - 15,8679 TL | 45000 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 4,0795 TL - 9,9948 TL | 34000 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
M12, 1/2 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 8,2535 TL - 20,2214 TL | 169 Stokta |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 8,0644 TL - 19,7577 TL | 15600 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 4,4055 TL - 10,7934 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 5,7512 TL - 14,0906 TL | 1750 Stokta |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 6,0562 TL - 14,8376 TL | 14250 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 6,9288 TL - 16,9756 TL | 31500 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 2,986 TL - 7,3156 TL | 40000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 6,4872 TL - 15,8938 TL | 9000 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 8,7793 TL - 21,5093 TL | 1140 Stokta |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 8,0538 TL - 19,732 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 9,305 TL - 22,7972 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 6,6554 TL - 16,3058 TL | 1530 Stokta |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 7,854 TL - 19,2424 TL | 30 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP Dişleri
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin