Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Elastik malzemeden mamul Esnek Uç Kapakları geniş çaplara esneyerek sıkı oturur. Dişlere ve dişsiz uçlara koruma sağlar.
Kapaktaki asma kulakçığı sayesinde askılı çengellerle kullanılabilir. Düşük sıcaklıklı maskeleme uygulamaları için ideal çözümdür.
Kapaklar asitlere dirençli malzemelerden yapılmıştır.
Malzeme: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Renk: Siyah Seri Kodu: SR1021
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | d | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6256 TL - 2,5288 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
| 2,6849 TL - 4,1765 TL | 400 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
5
|
||
| 1,8469 TL - 2,873 TL | 1869 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5
|
||
| 1,7732 TL - 2,7583 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5
|
||
| 1,9207 TL - 2,9878 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
5
|
||
| 2,1125 TL - 3,2861 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
5
|
||
| 3,1245 TL - 4,8603 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
||
| 3,3044 TL - 5,1403 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
5
|
||
| 3,1687 TL - 4,9291 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
5
|
||
| 3,0802 TL - 4,7915 TL | 15300 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5
|
||
| 3,2543 TL - 5,0622 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
5
|
||
| 4,6498 TL - 7,2331 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
5
|
||
| 2,4931 TL - 3,8781 TL | 15400 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
| 3,21 TL - 4,9934 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
5
|
||
| 3,4048 TL - 5,2963 TL | 100 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
| 1,6994 TL - 2,6435 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
5
|
||
| 3,3546 TL - 5,2183 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 8,8542 TL - 13,7732 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
| 2,3042 TL - 3,5844 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
| 2,8825 TL - 4,484 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin