Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Dişli boru uçlarını korur.Boru ve boru konfigürasyonlarında kullanmak için idealdir.Olağanüstü bir sertliğe sahiptir ve delinmeye dirençlidir. Malzeme: PE Renk: Yellow, White Seri Kodu: SR1388
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | h | Tam Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 776,893 TL - 776,893 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.504 in
216.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 1.133,2187 TL - 1.133,2187 TL | 1794 Stokta |
9.291 in
236.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 1.194,0958 TL - 1.194,0958 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.394 in
264.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 7.698,485 TL - 7.698,485 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.5 in
63.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 26.943,7514 TL - 26.943,7514 TL | 10 Stokta |
27.008 in
686.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 4.987,1925 TL - 4.987,1925 TL | 76 Stokta |
20.512 in
521.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 5.657,3667 TL - 5.657,3667 TL | 620 Stokta |
22.598 in
574.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 1.473,5627 TL - 1.473,5627 TL | 1800 Stokta |
11.535 in
293.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 1.655,5633 TL - 1.655,5633 TL | 1700 Stokta |
12.52 in
318.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 275,0509 TL - 275,0509 TL | 43510 Stokta |
2.374 in
60.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 1.054,7828 TL - 1.054,7828 TL | 105 Stokta |
8.626 in
219.1 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 100,0129 TL - 100,0129 TL | 1110 Stokta |
2.339 in
59.4 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 16,0322 TL - 39,279 TL | 2380 Stokta |
4.24 in
107.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Low Density Polyethylene
|
||
| 169,6858 TL - 169,6858 TL | 69552 Stokta |
3.5 in
88.9 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 2.151,2018 TL - 2.151,2018 TL | 4060 Stokta |
13.78 in
350.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 2.029,5528 TL - 2.029,5528 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14.488 in
368.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 2.557,575 TL - 2.557,575 TL | 943 Stokta |
15.276 in
388.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 2.827,4742 TL - 2.827,4742 TL | 4140 Stokta |
16 in
406.4 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 1.424,9872 TL - 1.424,9872 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.748 in
273.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 1.570,9241 TL - 1.570,9241 TL | 304 Stokta |
11.26 in
286.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexible Polyethylene