Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Dişli boru uçlarını korur.Boru ve boru konfigürasyonlarında kullanmak için idealdir.Olağanüstü bir sertliğe sahiptir ve delinmeye dirençlidir. Malzeme: PE Renk: Yellow, White Seri Kodu: SR1388
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | h | Tam Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.133,2187 TL - 1.133,2187 TL | 1794 Stokta |
9.291 in
236.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 3.175,9142 TL - 3.175,9142 TL | 14 Stokta |
14.488 in
368.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 2.725,5917 TL - 2.725,5917 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.512 in
394.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 1.194,0958 TL - 1.194,0958 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.394 in
264.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 1.332,3573 TL - 1.332,3573 TL | 2369 Stokta |
16.496 in
419.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 3.438,3482 TL - 3.438,3482 TL | 190 Stokta |
17.913 in
455.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 5.657,3667 TL - 5.657,3667 TL | 620 Stokta |
22.598 in
574.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 275,0509 TL - 275,0509 TL | 43510 Stokta |
2.374 in
60.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 3.190,6341 TL - 3.190,6341 TL | 25 Stokta |
14.882 in
378.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 2.472,9359 TL - 2.472,9359 TL | 80 Stokta |
15.748 in
400.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 1.422,8844 TL - 1.422,8844 TL | 714 Stokta |
11.063 in
281.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 2.188,6324 TL - 2.188,6324 TL | 2337 Stokta |
11.732 in
298.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 2.872,3697 TL - 2.872,3697 TL | 5221 Stokta |
17.008 in
432.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 3.751,776 TL - 3.751,776 TL | 1520 Stokta |
18.504 in
470.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 2.109,4606 TL - 2.109,4606 TL | 23 Stokta |
14 in
355.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 1.540,5381 TL - 1.540,5381 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.752 in
323.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 160,8249 TL - 160,8249 TL | 2 Stokta |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polyethylene
|
||
| 338,7375 TL - 338,7375 TL | 2196 Stokta |
8.346 in
212.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
Polyethylene
|
||
| 172,3843 TL - 172,3843 TL | 456 Stokta |
4.567 in
116.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyethylene
|
||
| 6.953,6687 TL - 6.953,6687 TL | 2 Stokta |
42.441 in
1078.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Polyethylene
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin