Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Industrial Castors are ideal for heavy duty applications or industries, such as; automotive, engineering, manufacturing and others. Ultimately designed to bear heavy loads, these castors are likely to be used on items like dolly carts, storage racks, tow lines, maintenance equipment, platform trucks and others. Our offering includes Bolt Hole, Threaded Stem, Fixed Plate and Swivel Plate castor type options - manufactured in a variety of colours and materials including, Rubber, Nylon, Cast Iron and Polyurethane. A choice of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Series Code :SR5616
Seri Kodu: SR5616 ,SR5626, SR5693
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 575,967 TL - 575,967 TL | 12 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 1.539,7437 TL - 1.539,7437 TL | 4464 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
400.0 kg
400.0 kg
|
||
| 380,298 TL - 638,9006 TL | 17 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 2.364,815 TL - 2.364,815 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.89 in
175.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 2.476,8689 TL - 2.476,8689 TL | 28 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
700.0 kg
700.0 kg
|
||
| 1.691,1285 TL - 1.691,1285 TL | 72 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 471,6662 TL - 471,6662 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
| 155,2944 TL - 155,2944 TL | 30 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 495,1401 TL - 495,1401 TL | 6 Stokta |
7.087 in
180.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
170.0 kg
170.0 kg
|
||
| 322,0494 TL - 322,0494 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 292,7149 TL - 292,7149 TL | 4896 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 1.900,3335 TL - 1.900,3335 TL | 150 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 1.510,5727 TL - 2.537,7622 TL | 3 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
160.0 kg
160.0 kg
|
||
| 1.885,6136 TL - 3.167,8307 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
300.0 kg
300.0 kg
|
||
| 549,5608 TL - 549,5608 TL | 4 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
205.0 kg
205.0 kg
|
||
| 413,6279 TL - 413,6279 TL | 12 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
| 406,6886 TL - 683,2368 TL | 16 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 577,3338 TL - 969,9208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 852,4276 TL - 852,4276 TL | 266 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 364,6319 TL - 364,6319 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin