Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Industrial Castors are ideal for heavy duty applications or industries, such as; automotive, engineering, manufacturing and others. Ultimately designed to bear heavy loads, these castors are likely to be used on items like dolly carts, storage racks, tow lines, maintenance equipment, platform trucks and others. Our offering includes Bolt Hole, Threaded Stem, Fixed Plate and Swivel Plate castor type options - manufactured in a variety of colours and materials including, Rubber, Nylon, Cast Iron and Polyurethane. A choice of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Series Code :SR5616
Seri Kodu: SR5616 ,SR5626, SR5693
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.497,2976 TL - 1.497,2976 TL | 8 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 1.854,5258 TL - 1.854,5258 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.874 in
200.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 1.497,2976 TL - 1.497,2976 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 414,9948 TL - 697,1913 TL | 1520 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 214,3842 TL - 360,1654 TL | 3400 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 288,6143 TL - 484,8719 TL | 1494 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 452,951 TL - 760,9577 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 267,9014 TL - 450,0742 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.953 in
75.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 721,3781 TL - 721,3781 TL | 84 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 497940 | 463,8857 TL - 779,328 TL | 24 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|
| 459,2595 TL - 459,2595 TL | 570 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 174,7496 TL - 238,9987 TL | 1638 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 318,054 TL - 534,3307 TL | 3930 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 556,9363 TL - 935,653 TL | 12 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 1.827,3261 TL - 1.827,3261 TL | 60 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 919,1499 TL - 919,1499 TL | 3306 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 365,8936 TL - 614,7012 TL | 640 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 636,0029 TL - 636,0029 TL | 1368 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 293,9766 TL - 493,8807 TL | 76 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 713,3873 TL - 1.198,4907 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Frenli, Dişli Milli Tekerlek