Industrial Castors are ideal for heavy duty applications or industries, such as; automotive, engineering, manufacturing and others. Ultimately designed to bear heavy loads, these castors are likely to be used on items like dolly carts, storage racks, tow lines, maintenance equipment, platform trucks and others. Our offering includes Bolt Hole, Threaded Stem, Fixed Plate and Swivel Plate castor type options - manufactured in a variety of colours and materials including, Rubber, Nylon, Cast Iron and Polyurethane. A choice of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Series Code :SR5616
Seri Kodu: SR5616 ,SR5626, SR5693
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 784,358 TL - 1.317,7216 TL | 15 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 114,4995 TL - 192,3591 TL | 2080 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 209,2322 TL - 351,5101 TL | 253 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 250,2376 TL - 420,3991 TL | 24 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 253,3918 TL - 425,6983 TL | 648 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 691,8916 TL - 800,4965 TL | 4 Stokta |
7.087 in
180.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 3.669,7654 TL - 4.403,7184 TL | 2 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 158,659 TL - 266,5472 TL | 2500 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 340,5544 TL - 572,1314 TL | 945 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
|
||
| 429,7147 TL - 721,9206 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 406,6886 TL - 683,2368 TL | 16 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1.510,5727 TL - 2.537,7622 TL | 3 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
160.0 kg
160.0 kg
|
||
| 1.900,3335 TL - 1.900,3335 TL | 150 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 852,4276 TL - 852,4276 TL | 266 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 413,6279 TL - 413,6279 TL | 12 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
| 328,5681 TL - 328,5681 TL | 252 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 134,0558 TL - 225,2138 TL | 6248 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 313,8483 TL - 527,2652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1.712,8656 TL - 1.712,8656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 273,0534 TL - 273,0534 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin