Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Industrial Castors are ideal for heavy duty applications or industries, such as; automotive, engineering, manufacturing and others. Ultimately designed to bear heavy loads, these castors are likely to be used on items like dolly carts, storage racks, tow lines, maintenance equipment, platform trucks and others. Our offering includes Bolt Hole, Threaded Stem, Fixed Plate and Swivel Plate castor type options - manufactured in a variety of colours and materials including, Rubber, Nylon, Cast Iron and Polyurethane. A choice of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Series Code :SR5616
Seri Kodu: SR5616 ,SR5626, SR5693
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 581,4343 TL - 976,8097 TL | 1173 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 161,9184 TL - 272,023 TL | 107 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 235,5177 TL - 395,6697 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 241,9313 TL - 406,4446 TL | 72 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 393,9664 TL - 661,8636 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 431,6072 TL - 725,1001 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 429,7147 TL - 721,9206 TL | 588 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 199,454 TL - 335,0828 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 403,8498 TL - 678,4676 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1.952,6201 TL - 1.952,6201 TL | 276 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 2.364,815 TL - 2.364,815 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.89 in
175.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 1.510,5727 TL - 2.537,7622 TL | 3 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
160.0 kg
160.0 kg
|
||
| 1.900,3335 TL - 1.900,3335 TL | 150 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 1.885,6136 TL - 3.167,8307 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
300.0 kg
300.0 kg
|
||
| 1.695,9377 TL - 2.849,1754 TL | 120 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
225.0 kg
225.0 kg
|
||
| 322,0494 TL - 322,0494 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 292,7149 TL - 292,7149 TL | 4896 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 776,6865 TL - 776,6865 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.087 in
180.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 1.712,8656 TL - 1.712,8656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 495,1401 TL - 495,1401 TL | 6 Stokta |
7.087 in
180.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
170.0 kg
170.0 kg