Industrial Castors are ideal for heavy duty applications or industries, such as; automotive, engineering, manufacturing and others. Ultimately designed to bear heavy loads, these castors are likely to be used on items like dolly carts, storage racks, tow lines, maintenance equipment, platform trucks and others. Our offering includes Bolt Hole, Threaded Stem, Fixed Plate and Swivel Plate castor type options - manufactured in a variety of colours and materials including, Rubber, Nylon, Cast Iron and Polyurethane. A choice of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Series Code :SR5616
Seri Kodu: SR5616 ,SR5626, SR5693
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 535,9312 TL - 924,5188 TL | 458 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
|
||
| 340,5544 TL - 572,1314 TL | 945 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
|
||
| 189,6757 TL - 318,6554 TL | 1441 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 253,3918 TL - 425,6983 TL | 648 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 292,7149 TL - 491,761 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 462,7292 TL - 777,385 TL | 1452 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 170,0142 TL - 285,6241 TL | 13140 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 691,8916 TL - 800,4965 TL | 4 Stokta |
7.087 in
180.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 410,8942 TL - 690,3023 TL | 58 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 1.497,3639 TL - 2.515,5714 TL | 16 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
112.2 kg
112.2 kg
|
||
| 277,995 TL - 467,0316 TL | 1080 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 238,0411 TL - 399,9091 TL | 300 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 1.629,6984 TL - 1.909,966 TL | 8 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
330.0 kg
330.0 kg
|
||
| 109,6629 TL - 184,2337 TL | 3960 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 70,3399 TL - 118,1711 TL | 600 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 4.667,7717 TL - 4.667,7717 TL | 4 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 207,5499 TL - 348,6839 TL | 33 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 4.713,5084 TL - 4.713,5084 TL | 4 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 158,659 TL - 266,5472 TL | 2500 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 5.775,0203 TL - 6.930,0244 TL | 7 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin