Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Industrial Castors are ideal for heavy duty applications or industries, such as; automotive, engineering, manufacturing and others. Ultimately designed to bear heavy loads, these castors are likely to be used on items like dolly carts, storage racks, tow lines, maintenance equipment, platform trucks and others. Our offering includes Bolt Hole, Threaded Stem, Fixed Plate and Swivel Plate castor type options - manufactured in a variety of colours and materials including, Rubber, Nylon, Cast Iron and Polyurethane. A choice of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Series Code :SR5616
Seri Kodu: SR5616 ,SR5626, SR5693
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 535,9312 TL - 924,5188 TL | 458 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
|
||
| 340,5544 TL - 572,1314 TL | 945 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
|
||
| 3.161,72 TL - 3.794,0641 TL | 12 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 340,1337 TL - 571,4247 TL | 480 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 882,6072 TL - 1.235,6502 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.087 in
180.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 437,4951 TL - 734,9918 TL | 64 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 379,3518 TL - 637,3109 TL | 608 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 944,6215 TL - 1.322,47 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.874 in
200.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
220.0 kg
220.0 kg
|
||
| 272,5276 TL - 457,8464 TL | 2232 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 580,1726 TL - 974,69 TL | 96 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 7.115,8941 TL - 8.539,0729 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 204,3956 TL - 343,3848 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 632,3229 TL - 1.062,3026 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
|
||
| 2.359,2776 TL - 2.831,1331 TL | 2 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 260,0157 TL - 436,8265 TL | 2919 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 207,5499 TL - 348,6839 TL | 33 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 70,3399 TL - 118,1711 TL | 600 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 7.093,0783 TL - 8.511,6939 TL | 4 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 109,6629 TL - 184,2337 TL | 3960 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 277,995 TL - 467,0316 TL | 1080 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg