Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Industrial Castors are ideal for heavy duty applications or industries, such as; automotive, engineering, manufacturing and others. Ultimately designed to bear heavy loads, these castors are likely to be used on items like dolly carts, storage racks, tow lines, maintenance equipment, platform trucks and others. Our offering includes Bolt Hole, Threaded Stem, Fixed Plate and Swivel Plate castor type options - manufactured in a variety of colours and materials including, Rubber, Nylon, Cast Iron and Polyurethane. A choice of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Series Code :SR5616
Seri Kodu: SR5616 ,SR5626, SR5693
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174,9559 TL - 293,926 TL | 811 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 601,1581 TL - 841,6214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.087 in
180.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 7.093,0783 TL - 8.511,6939 TL | 4 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 358,5337 TL - 602,3365 TL | 1920 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 109,6629 TL - 184,2337 TL | 3960 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 256,6511 TL - 431,174 TL | 57 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 70,3399 TL - 118,1711 TL | 360 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 207,5499 TL - 348,6839 TL | 33 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 580,1726 TL - 974,69 TL | 96 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 620,0213 TL - 1.041,6359 TL | 23 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 454,6332 TL - 763,7839 TL | 252 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 379,3518 TL - 637,3109 TL | 608 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 129,2193 TL - 217,0885 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 292,7149 TL - 491,761 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 569,0275 TL - 955,9663 TL | 160 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 4.713,5084 TL - 4.713,5084 TL | 4 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 4.667,7717 TL - 4.667,7717 TL | 4 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 462,7292 TL - 777,385 TL | 1452 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 1.221,5378 TL - 2.052,1835 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
71.4 kg
71.4 kg
|
||
| 495,4283 TL - 832,3196 TL | 990 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
110.0 kg
110.0 kg