Industrial Castors are ideal for heavy duty applications or industries, such as; automotive, engineering, manufacturing and others. Ultimately designed to bear heavy loads, these castors are likely to be used on items like dolly carts, storage racks, tow lines, maintenance equipment, platform trucks and others. Our offering includes Bolt Hole, Threaded Stem, Fixed Plate and Swivel Plate castor type options - manufactured in a variety of colours and materials including, Rubber, Nylon, Cast Iron and Polyurethane. A choice of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Series Code :SR5616
Seri Kodu: SR5616 ,SR5626, SR5693
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199,454 TL - 335,0828 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 161,9184 TL - 272,023 TL | 107 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 431,6072 TL - 725,1001 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 241,9313 TL - 406,4446 TL | 72 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 235,5177 TL - 395,6697 TL | 512 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 602,5677 TL - 1.012,3139 TL | 28 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 784,358 TL - 1.317,7216 TL | 15 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 318,054 TL - 534,3307 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 183,157 TL - 183,157 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 429,7147 TL - 721,9206 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 318,054 TL - 534,3307 TL | 37 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 190,8129 TL - 190,8129 TL | 2432 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 585,8736 TL - 585,8736 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.087 in
180.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
170.0 kg
170.0 kg
|
||
| 292,7149 TL - 292,7149 TL | 4896 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 406,6886 TL - 683,2368 TL | 16 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 417,2028 TL - 700,9006 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 577,3337 TL - 969,9207 TL | 28 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 631,3377 TL - 631,3377 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 429,9249 TL - 429,9249 TL | 190 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 322,0494 TL - 322,0494 TL | 12 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin