Industrial Castors are ideal for heavy duty applications or industries, such as; automotive, engineering, manufacturing and others. Ultimately designed to bear heavy loads, these castors are likely to be used on items like dolly carts, storage racks, tow lines, maintenance equipment, platform trucks and others. Our offering includes Bolt Hole, Threaded Stem, Fixed Plate and Swivel Plate castor type options - manufactured in a variety of colours and materials including, Rubber, Nylon, Cast Iron and Polyurethane. A choice of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Series Code :SR5616
Seri Kodu: SR5616 ,SR5626, SR5693
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 414,9948 TL - 697,1913 TL | 1520 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 1.497,2976 TL - 1.497,2976 TL | 8 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 288,6143 TL - 484,8719 TL | 1494 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 365,8936 TL - 614,7012 TL | 640 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 214,3842 TL - 360,1654 TL | 1344 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 497940 | 463,8857 TL - 779,328 TL | 24 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|
| 134,0558 TL - 225,2138 TL | 6248 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 313,8483 TL - 527,2652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1.827,3261 TL - 1.827,3261 TL | 60 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 452,951 TL - 760,9577 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 267,9014 TL - 450,0742 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.953 in
75.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 713,3873 TL - 1.198,4907 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
|
||
| 556,9363 TL - 935,653 TL | 12 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 1.510,5727 TL - 2.537,7622 TL | 3 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
160.0 kg
160.0 kg
|
||
| 1.900,3335 TL - 1.900,3335 TL | 150 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 491130 | 2.691,7283 TL - 2.691,7283 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.874 in
200.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
|
| 417,2028 TL - 700,9006 TL | 56 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 602,5677 TL - 1.012,3139 TL | 28 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 585,8736 TL - 585,8736 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.087 in
180.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
170.0 kg
170.0 kg
|
||
| 429,9249 TL - 429,9249 TL | 190 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin