Menü Arama

Endeks Pistonları - Kilitlemeli ve Kilitlemesiz

Stokta

Non-Locking Threaded Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. They are used for locating, positioning, indexing and securing on applications such as gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.

Series Code :SR5408

Seri Kodu: SR5408 ,SR6564, SR6565

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
109 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Nihai Uç Kuvveti Gövde Diş Boyutu Cıvata Uzunluğu Kulp Kilitleme Tipi Kafa Çapı Başlangıç Uç Kuvveti Satın Al
279,6773 TL - 279,6773 TL 100 Stokta
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
428,0323 TL - 428,0323 TL 20 Stokta
47.5 mm
M16 x 1.5
10.0 mm
33.0 mm
229,0989 TL - 229,0989 TL 10 Stokta
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Locking
12.0 mm
3.00 N
235,2023 TL - 235,2023 TL 308 Stokta
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
Locking
16.0 mm
5.00 N
238,5668 TL - 238,5668 TL 190 Stokta
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
298,3924 TL - 298,3924 TL 1188 Stokta
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Locking
21.0 mm
6.00 N
231,7326 TL - 231,7326 TL 336 Stokta
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Locking
12.0 mm
3.00 N
209,3373 TL - 209,3373 TL 233 Stokta
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
239,8285 TL - 239,8285 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
251,0616 TL - 251,0616 TL 70 Stokta
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
327,087 TL - 327,087 TL 3 Stokta
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
237,5153 TL - 237,5153 TL 435 Stokta
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
250,4377 TL - 250,4377 TL 27 Stokta
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
326,3602 TL - 326,3602 TL 20 Stokta
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
209,3373 TL - 209,3373 TL 10 Stokta
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
239,8285 TL - 239,8285 TL 340 Stokta
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
257,3382 TL - 257,3382 TL 10 Stokta
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
327,087 TL - 327,087 TL 80 Stokta
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
580,6401 TL - 580,6401 TL 9 Stokta
M16 x 1.5
  • / 6
Endeks Pistonu 25.0 mm Siyah

1220781

Fiyat Aralığı
279,6773 TL - 279,6773 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Cıvata Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    34.0 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
Endeks Pistonu 33.0 mm Siyah

1220793

Fiyat Aralığı
428,0323 TL - 428,0323 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Cıvata Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Çapı
    33.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    25.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    47.5 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
Endeks Pistonu 12.0 mm M6 PA Black

1220810

Fiyat Aralığı
229,0989 TL - 229,0989 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Cıvata Uzunluğu
    10.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    12.00 N
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    32.5 mm
Endeks Pistonu 16.0 mm M8 PA Black

1220814

Fiyat Aralığı
235,2023 TL - 235,2023 TL

Stok Seviyeleri
308 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Cıvata Uzunluğu
    13.5 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    24.00 N
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    43.5 mm
Endeks Pistonu 21.0 mm Siyah

1220771

Fiyat Aralığı
238,5668 TL - 238,5668 TL

Stok Seviyeleri
190 Stokta
Özellikler
  • Cıvata Uzunluğu
    5.0 mm
  • Kafa Çapı
    21.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    16.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    27.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Endeks Pistonu 21.0 mm M12 PA Black

1220818

Fiyat Aralığı
298,3924 TL - 298,3924 TL

Stok Seviyeleri
1188 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Cıvata Uzunluğu
    20.5 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    22.00 N
  • Kafa Çapı
    21.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
Endeks Pistonu 12.0 mm M6 PA Black

1220833

Fiyat Aralığı
231,7326 TL - 231,7326 TL

Stok Seviyeleri
336 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Cıvata Uzunluğu
    10.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    12.00 N
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    33.0 mm
Endeks Pistonu 21.0 mm Siyah

1220745

Fiyat Aralığı
209,3373 TL - 209,3373 TL

Stok Seviyeleri
233 Stokta
Özellikler
  • Cıvata Uzunluğu
    5.0 mm
  • Kafa Çapı
    21.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    16.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    27.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Endeks Pistonu 25.0 mm Siyah

1220753

Fiyat Aralığı
239,8285 TL - 239,8285 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    34.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Endeks Pistonu 28.0 mm Siyah

1220761

Fiyat Aralığı
251,0616 TL - 251,0616 TL

Stok Seviyeleri
70 Stokta
Özellikler
  • Cıvata Uzunluğu
    7.0 mm
  • Kafa Çapı
    28.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    23.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Endeks Pistonu 33.0 mm Siyah

1220769

Fiyat Aralığı
327,087 TL - 327,087 TL

Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Cıvata Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Çapı
    33.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    25.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    47.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Endeks Pistonu 25.0 mm Siyah

1220747

Fiyat Aralığı
237,5153 TL - 237,5153 TL

Stok Seviyeleri
435 Stokta
Özellikler
  • Cıvata Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    34.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Endeks Pistonu 28.0 mm Siyah

1220755

Fiyat Aralığı
250,4377 TL - 250,4377 TL

Stok Seviyeleri
27 Stokta
Özellikler
  • Cıvata Uzunluğu
    7.0 mm
  • Kafa Çapı
    28.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    23.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Endeks Pistonu 33.0 mm Siyah

1220763

Fiyat Aralığı
326,3602 TL - 326,3602 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Cıvata Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Çapı
    33.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    25.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    47.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Endeks Pistonu 21.0 mm Siyah

1220743

Fiyat Aralığı
209,3373 TL - 209,3373 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Cıvata Uzunluğu
    5.0 mm
  • Kafa Çapı
    21.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    16.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    27.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Endeks Pistonu 25.0 mm Siyah

1220751

Fiyat Aralığı
239,8285 TL - 239,8285 TL

Stok Seviyeleri
340 Stokta
Özellikler
  • Cıvata Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    34.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Endeks Pistonu 28.0 mm Siyah

1220759

Fiyat Aralığı
257,3382 TL - 257,3382 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Cıvata Uzunluğu
    7.0 mm
  • Kafa Çapı
    28.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    23.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Endeks Pistonu 33.0 mm Siyah

1220767

Fiyat Aralığı
327,087 TL - 327,087 TL

Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • Cıvata Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Çapı
    33.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    25.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    47.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Endeksleme Pimi M10 x 1 6.0 mm Nylon

1220777


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    34.0 mm
  • Gövde Diş Boyutu
    M10 x 1
Endeks Pistonu M16 x 1.5 Siyah

491237

Fiyat Aralığı
580,6401 TL - 580,6401 TL

Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
  • Bitir
    Matt
  • Tam Malzeme
    Burnished Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Gövde Diş Boyutu
    M16 x 1.5