Non-Locking Threaded Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. They are used for locating, positioning, indexing and securing on applications such as gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.
Series Code :SR5408
Seri Kodu: SR5408 ,SR6564, SR6565
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Nihai Uç Kuvveti | Gövde Diş Boyutu | Cıvata Uzunluğu | Kulp Kilitleme Tipi | Kafa Çapı | Başlangıç Uç Kuvveti | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326,3602 TL - 326,3602 TL | 480 Stokta |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Non-Locking
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
301,757 TL - 301,757 TL | 10 Stokta |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Non-Locking
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
360,3211 TL - 360,3211 TL | 2 Stokta |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Non-Locking
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
209,3373 TL - 209,3373 TL | 7984 Stokta |
1.083 in
27.5 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Non-Locking
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||
239,8285 TL - 239,8285 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Non-Locking
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
257,3382 TL - 257,3382 TL | 72 Stokta |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Non-Locking
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
327,087 TL - 327,087 TL | 120 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Non-Locking
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
279,6773 TL - 279,6773 TL | 20 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Non-Locking
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
320,7595 TL - 320,7595 TL | 50 Stokta |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Non-Locking
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
429,294 TL - 429,294 TL | 1920 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Non-Locking
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
||
217,0464 TL - 217,0464 TL | 420 Stokta |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Non-Locking
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
255,1087 TL - 255,1087 TL | 12170 Stokta |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Non-Locking
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
233,9404 TL - 233,9404 TL | 464 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Non-Locking
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
290,0863 TL - 290,0863 TL | 29 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Non-Locking
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
237,5153 TL - 237,5153 TL | 295 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Locking
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
250,4377 TL - 250,4377 TL | 27 Stokta |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Locking
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
326,3602 TL - 326,3602 TL | 20 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Locking
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
238,5668 TL - 238,5668 TL | 20 Stokta |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Locking
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
279,6773 TL - 279,6773 TL | 50 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
16.0 N
16.0 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Locking
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
||
428,0323 TL - 428,0323 TL | 20 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Locking
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin