Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These fibre Splice Holders are made from Nylon or Polypropylene (PP). They come in a variety of slot and mounting method configurations, and can hold up to 24 splice connections. UL94 V0 and UL94 V2 options available. Colour choices include; Black, Blue, Green, Natural, Red and Yellow.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Oluk Sayısı | Toplam Genişlik | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5829 TL - 5,5829 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
3
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 82,7466 TL - 82,7466 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 90,8425 TL - 90,8425 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 85,0598 TL - 85,0598 TL | 13950 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 5,5829 TL - 5,5829 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
5
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 86,5317 TL - 86,5317 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 8,8949 TL - 8,8949 TL | 48000 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
4
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 131,7428 TL - 131,7428 TL | 26752 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 4,6052 TL - 4,6052 TL | 18964 Stokta |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 10,8295 TL - 10,8295 TL | 22418 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
3
|
|
|
||
| 6,1192 TL - 6,1192 TL | 1323 Stokta |
1.403 in
35.63 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 5,951 TL - 5,951 TL | 353 Stokta |
1.403 in
35.63 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 4,1111 TL - 4,1111 TL | 7888 Stokta |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 98,5179 TL - 98,5179 TL | 66034 Stokta |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 18,6101 TL - 18,6101 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
2
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 84,9546 TL - 84,9546 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 8,4113 TL - 8,4113 TL | 24000 Stokta |
|
4
|
0.941 in
23.9 mm
|
|
||
| 49,7321 TL - 49,7321 TL | 201960 Stokta |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 63,5719 TL - 63,5719 TL | 280 Stokta |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 8,9055 TL - 8,9055 TL | 1340 Stokta |