These fibre Splice Holders are made from Nylon or Polypropylene (PP). They come in a variety of slot and mounting method configurations, and can hold up to 24 splice connections. UL94 V0 and UL94 V2 options available. Colour choices include; Black, Blue, Green, Natural, Red and Yellow.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Oluk Sayısı | Toplam Genişlik | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,683 TL - 46,683 TL | 1470 Stokta |
1.043 in
26.5 mm
|
3
|
0.581 in
14.75 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 35,5379 TL - 35,5379 TL | 13090 Stokta |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 89,0551 TL - 89,0551 TL | 987 Stokta |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 153,507 TL - 153,507 TL | 522 Stokta |
3.504 in
89.0 mm
|
8
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
||
| 92,5247 TL - 92,5247 TL | 1881 Stokta |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 75,4918 TL - 75,4918 TL | 38 Stokta |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 27,3369 TL - 27,3369 TL | 1152 Stokta |
2.874 in
73.0 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 18,6101 TL - 18,6101 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
2
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 84,9546 TL - 84,9546 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 63,5719 TL - 63,5719 TL | 280 Stokta |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 8,9055 TL - 8,9055 TL | 1340 Stokta |
|
|
|
|
||
| 68,7627 TL - 68,7627 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.843 in
21.4 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 5,5829 TL - 5,5829 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
3
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 82,7466 TL - 82,7466 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 90,8425 TL - 90,8425 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 85,0598 TL - 85,0598 TL | 13950 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 4,6052 TL - 4,6052 TL | 18964 Stokta |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 5,6776 TL - 5,6776 TL | 3637 Stokta |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 101,0413 TL - 101,0413 TL | 62208 Stokta |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 49,7321 TL - 49,7321 TL | 201960 Stokta |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin