Menü Arama

Ek Yeri Tutucuları

Stokta

These fibre Splice Holders are made from Nylon or Polypropylene (PP). They come in a variety of slot and mounting method configurations, and can hold up to 24 splice connections. UL94 V0 and UL94 V2 options available. Colour choices include; Black, Blue, Green, Natural, Red and Yellow.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
33 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Oluk Sayısı Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
46,683 TL - 46,683 TL 1470 Stokta
26.5 mm
3
14.75 mm
4.8 mm
63,5719 TL - 63,5719 TL 280 Stokta
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
8,9055 TL - 8,9055 TL 1340 Stokta
89,0551 TL - 89,0551 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
18,6101 TL - 18,6101 TL 199059 Stokta
2
12.7 mm
153,507 TL - 153,507 TL 522 Stokta
89.0 mm
8
27.5 mm
5,6776 TL - 5,6776 TL 3637 Stokta
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
68,6575 TL - 68,6575 TL 722 Stokta
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
35,5379 TL - 35,5379 TL 13090 Stokta
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
49,7321 TL - 49,7321 TL 201960 Stokta
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
101,0413 TL - 101,0413 TL 8076 Stokta
72.66 mm
16
26.5 mm
6.4 mm
8,8949 TL - 8,8949 TL 57266 Stokta
22.0 mm
4
9.5 mm
5.9 mm
5,951 TL - 5,951 TL 353 Stokta
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
77,5947 TL - 77,5947 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
131,7428 TL - 131,7428 TL 33936 Stokta
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
5,5829 TL - 5,5829 TL 15500 Stokta
3
14.0 mm
16.5 mm
90,8425 TL - 90,8425 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
85,0598 TL - 85,0598 TL 13950 Stokta
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
92,5247 TL - 92,5247 TL 1881 Stokta
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
8,4113 TL - 8,4113 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4
23.9 mm
  • / 2
Fiber Klipsi 26.5 mm (L) Siyah

EFA04-02-ASS

Fiyat Aralığı
46,683 TL - 46,683 TL

Stok Seviyeleri
1470 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Oturtmalı;Yapıştırıcı
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.5 mm
  • Toplam Genişlik
    14.75 mm
Fiber Klipsi 35.4 mm (L) 6 Natural

OFSH-6-3.5A

Fiyat Aralığı
63,5719 TL - 63,5719 TL

Stok Seviyeleri
280 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    35.4 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
Fiber Klipsi Doğal renk PP;TPE

OFSH-6-3.5L

Fiyat Aralığı
8,9055 TL - 8,9055 TL

Stok Seviyeleri
1340 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polipropilen; Termoplastik Elastomer
  • Paket Adedi
    üreticiden
  • GTIP Numarası
    3926909790
Fiber Klipsi 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Siyah Nylon 6

EFA04-06-001

Fiyat Aralığı
89,0551 TL - 89,0551 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    72.66 mm
  • Toplam Genişlik
    26.5 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Fiber Klipsi 9.5 mm 12.7 mm 2.0 mm Doğal renk Nylon 6/6

OFHB2-4A1-RT-19

Fiyat Aralığı
18,6101 TL - 18,6101 TL

Stok Seviyeleri
199059 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Paket Adedi
    1000
Fiber Klipsi 89.0 mm 27.5 mm Siyah Nylon 6

EFA04-18-ASS

Fiyat Aralığı
153,507 TL - 153,507 TL

Stok Seviyeleri
522 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Uzunluk
    89.0 mm
  • Toplam Genişlik
    27.5 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Paket Adedi
    100
Fiber Klipsi 37.0 mm 6.0 mm 6 Siyah Nylon 6/6

OFSH-T-6-19BLK

Fiyat Aralığı
5,6776 TL - 5,6776 TL

Stok Seviyeleri
3637 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    37.0 mm
  • Toplam Genişlik
    26.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Fiber Klipsi 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Siyah Nylon 6

EFA04-71-001

Fiyat Aralığı
68,6575 TL - 68,6575 TL

Stok Seviyeleri
722 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    5.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    32.6 mm
  • Toplam Genişlik
    27.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
Fiber Klipsi 35.4 mm 9.0 mm 6 Doğal renk PP;TPE

OFSH-6-3.5

Fiyat Aralığı
35,5379 TL - 35,5379 TL

Stok Seviyeleri
13090 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    35.4 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polipropilen; Termoplastik Elastomer
Fiber Klipsi 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Siyah Nylon 6

EFA04-71-002

Fiyat Aralığı
49,7321 TL - 49,7321 TL

Stok Seviyeleri
201960 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    5.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    32.6 mm
  • Toplam Genişlik
    27.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
Fiber Klipsi 72.66 mm 6.4 mm 26.5 mm Mavi Nylon 6

EFA04-08-ASS

Fiyat Aralığı
101,0413 TL - 101,0413 TL

Stok Seviyeleri
8076 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    72.66 mm
  • Toplam Genişlik
    26.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
Fiber Klipsi 22.0 mm 9.5 mm 3.0 mm Doğal renk Nylon 6/6

OFHB3-4-19A-RT

Fiyat Aralığı
8,8949 TL - 8,8949 TL

Stok Seviyeleri
57266 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Toplam Yükseklik
    5.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    22.0 mm
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
Fiber Klipsi 35.63 mm 5.8 mm 12 Siyah Nylon 6/6

OFSH-T-12-01BLK

Fiyat Aralığı
5,951 TL - 5,951 TL

Stok Seviyeleri
353 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    5.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    35.63 mm
  • Toplam Genişlik
    26.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Fiber Klipsi 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Siyah Nylon 6

EFA04-71-P03

Fiyat Aralığı
77,5947 TL - 77,5947 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    5.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    21.4 mm
  • Toplam Genişlik
    27.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
Fiber Klipsi Doğal renk 32.0 mm (L) 12, 4

OFSH-4-1-19LA

Fiyat Aralığı
131,7428 TL - 131,7428 TL

Stok Seviyeleri
33936 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Vida;Yapıştırıcı
  • Toplam Yükseklik
    12.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    32.0 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
Fiber Klipsi 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm Doğal renk Nylon 6/6

OFB-BH-6-19

Fiyat Aralığı
5,5829 TL - 5,5829 TL

Stok Seviyeleri
15500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    16.5 mm
  • Toplam Genişlik
    14.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Paket Adedi
    1000
Fiber Klipsi 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Sarı Nylon 6

EFA04-64-ASS

Fiyat Aralığı
90,8425 TL - 90,8425 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Sarı
  • Toplam Yükseklik
    7.33 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.5 mm
  • Toplam Genişlik
    17.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
Fiber Klipsi Doğal renk 32.0 mm (L) 12, 4

OFSH-4-1-01LA

Fiyat Aralığı
85,0598 TL - 85,0598 TL

Stok Seviyeleri
13950 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Vida;Yapıştırıcı
  • Toplam Yükseklik
    12.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    32.0 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
Fiber Klipsi 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm Kırmızı Nylon 6

EFA04-61-001

Fiyat Aralığı
92,5247 TL - 92,5247 TL

Stok Seviyeleri
1881 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.5 mm
  • Toplam Genişlik
    17.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
Fiber Klipsi 4.7 mm 1.6 mm 3.0 mm Doğal renk Nylon 6/6

OFB3P-4-19

Fiyat Aralığı
8,4113 TL - 8,4113 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Genişlik
    23.9 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Paket Adedi
    1000
  • Oluk Sayısı
    4