Menü Arama

Ek Yeri Tutucuları

Stokta

These fibre Splice Holders are made from Nylon or Polypropylene (PP). They come in a variety of slot and mounting method configurations, and can hold up to 24 splice connections. UL94 V0 and UL94 V2 options available. Colour choices include; Black, Blue, Green, Natural, Red and Yellow.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
33 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Oluk Sayısı Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
46,683 TL - 46,683 TL 1470 Stokta
26.5 mm
3
14.75 mm
4.8 mm
5,951 TL - 5,951 TL 353 Stokta
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
35,5379 TL - 35,5379 TL 13090 Stokta
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
89,0551 TL - 89,0551 TL 987 Stokta
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
5,5829 TL - 5,5829 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5
25.2 mm
15.7 mm
86,5317 TL - 86,5317 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
8,8949 TL - 8,8949 TL 48000 Stokta
22.0 mm
4
9.5 mm
5.9 mm
153,507 TL - 153,507 TL 522 Stokta
89.0 mm
8
27.5 mm
131,7428 TL - 131,7428 TL 27636 Stokta
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
10,8295 TL - 10,8295 TL 22418 Stokta
20.6 mm
3
98,5179 TL - 98,5179 TL 211631 Stokta
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
85,0598 TL - 85,0598 TL 13950 Stokta
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
4,6052 TL - 4,6052 TL 18964 Stokta
37.0 mm
6
26.0 mm
6.2 mm
5,6776 TL - 5,6776 TL 3637 Stokta
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
101,0413 TL - 101,0413 TL 8076 Stokta
72.66 mm
16
26.5 mm
6.4 mm
49,7321 TL - 49,7321 TL 201960 Stokta
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
90,8425 TL - 90,8425 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
8,4113 TL - 8,4113 TL 34000 Stokta
4
23.9 mm
75,4918 TL - 75,4918 TL 38 Stokta
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
18,6101 TL - 18,6101 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2
12.7 mm
  • / 2
Fiber Klipsi 26.5 mm (L) Siyah

EFA04-02-ASS

Fiyat Aralığı
46,683 TL - 46,683 TL

Stok Seviyeleri
1470 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Oturtmalı;Yapıştırıcı
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.5 mm
  • Toplam Genişlik
    14.75 mm
Fiber Klipsi 35.63 mm 5.8 mm 12 Siyah Nylon 6/6

OFSH-T-12-01BLK

Fiyat Aralığı
5,951 TL - 5,951 TL

Stok Seviyeleri
353 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    5.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    35.63 mm
  • Toplam Genişlik
    26.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Fiber Klipsi 35.4 mm 9.0 mm 6 Doğal renk PP;TPE

OFSH-6-3.5

Fiyat Aralığı
35,5379 TL - 35,5379 TL

Stok Seviyeleri
13090 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    35.4 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polipropilen; Termoplastik Elastomer
Fiber Klipsi 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Siyah Nylon 6

EFA04-06-001

Fiyat Aralığı
89,0551 TL - 89,0551 TL

Stok Seviyeleri
987 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    72.66 mm
  • Toplam Genişlik
    26.5 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Fiber Klipsi 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm, 4.0 mm Doğal renk Nylon 6/6

OFB-BH-9-19

Fiyat Aralığı
5,5829 TL - 5,5829 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    15.7 mm
  • Toplam Genişlik
    25.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Paket Adedi
    1000
Fiber Klipsi 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Yeşil Nylon 6

EFA04-63-001

Fiyat Aralığı
86,5317 TL - 86,5317 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Toplam Yükseklik
    7.33 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.5 mm
  • Toplam Genişlik
    17.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
Fiber Klipsi 22.0 mm 9.5 mm 3.0 mm Doğal renk Nylon 6/6

OFHB3-4-19A-RT

Fiyat Aralığı
8,8949 TL - 8,8949 TL

Stok Seviyeleri
48000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Yükseklik
    5.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    22.0 mm
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
Fiber Klipsi 89.0 mm 27.5 mm Siyah Nylon 6

EFA04-18-ASS

Fiyat Aralığı
153,507 TL - 153,507 TL

Stok Seviyeleri
522 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Uzunluk
    89.0 mm
  • Toplam Genişlik
    27.5 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Paket Adedi
    100
Fiber Klipsi Doğal renk 32.0 mm (L) 12, 4

OFSH-4-1-19LA

Fiyat Aralığı
131,7428 TL - 131,7428 TL

Stok Seviyeleri
27636 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Vida;Yapıştırıcı
  • Toplam Yükseklik
    12.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    32.0 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
Fiber Klipsi 20.6 mm (L) Doğal renk

OFEB-3-19

Fiyat Aralığı
10,8295 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
22418 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Uzunluk
    20.6 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Paket Adedi
    1000
Fiber Klipsi 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Yeşil Nylon 6

EFA04-63-ASS

Fiyat Aralığı
98,5179 TL - 98,5179 TL

Stok Seviyeleri
211631 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Toplam Yükseklik
    7.33 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.5 mm
  • Toplam Genişlik
    17.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
Fiber Klipsi Doğal renk 32.0 mm (L) 12, 4

OFSH-4-1-01LA

Fiyat Aralığı
85,0598 TL - 85,0598 TL

Stok Seviyeleri
13950 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Vida;Yapıştırıcı
  • Toplam Yükseklik
    12.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    32.0 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
Fiber Klipsi 37.0 mm (L) 6 Siyah

OFSH-T-6-GFBLK

Fiyat Aralığı
4,6052 TL - 4,6052 TL

Stok Seviyeleri
18964 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Toplam Yükseklik
    6.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    37.0 mm
  • Toplam Genişlik
    26.0 mm
Fiber Klipsi 37.0 mm 6.0 mm 6 Siyah Nylon 6/6

OFSH-T-6-19BLK

Fiyat Aralığı
5,6776 TL - 5,6776 TL

Stok Seviyeleri
3637 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    37.0 mm
  • Toplam Genişlik
    26.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Fiber Klipsi 72.66 mm 6.4 mm 26.5 mm Mavi Nylon 6

EFA04-08-ASS

Fiyat Aralığı
101,0413 TL - 101,0413 TL

Stok Seviyeleri
8076 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    72.66 mm
  • Toplam Genişlik
    26.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
Fiber Klipsi 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Siyah Nylon 6

EFA04-71-002

Fiyat Aralığı
49,7321 TL - 49,7321 TL

Stok Seviyeleri
201960 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    5.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    32.6 mm
  • Toplam Genişlik
    27.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
Fiber Klipsi 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Sarı Nylon 6

EFA04-64-ASS

Fiyat Aralığı
90,8425 TL - 90,8425 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Sarı
  • Toplam Yükseklik
    7.33 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.5 mm
  • Toplam Genişlik
    17.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
Fiber Klipsi 4.7 mm 1.6 mm 3.0 mm Doğal renk Nylon 6/6

OFB3P-4-19

Fiyat Aralığı
8,4113 TL - 8,4113 TL

Stok Seviyeleri
34000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Genişlik
    23.9 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Paket Adedi
    1000
  • Oluk Sayısı
    4
Fiber Klipsi 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Sarı Nylon 6

EFA04-64-001

Fiyat Aralığı
75,4918 TL - 75,4918 TL

Stok Seviyeleri
38 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Sarı
  • Toplam Yükseklik
    7.33 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.5 mm
  • Toplam Genişlik
    17.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
Fiber Klipsi 9.5 mm 12.7 mm 2.0 mm Doğal renk Nylon 6/6

OFHB2-4A1-RT-19

Fiyat Aralığı
18,6101 TL - 18,6101 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Paket Adedi
    1000