Menü Arama

Ek Yeri Tutucuları

Stokta

These fibre Splice Holders are made from Nylon or Polypropylene (PP). They come in a variety of slot and mounting method configurations, and can hold up to 24 splice connections. UL94 V0 and UL94 V2 options available. Colour choices include; Black, Blue, Green, Natural, Red and Yellow.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
33 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Oluk Sayısı Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
6,1192 TL - 6,1192 TL 211323 Stokta
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
4,1111 TL - 4,1111 TL 7888 Stokta
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
95,1533 TL - 95,1533 TL 2200 Stokta
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
77,5947 TL - 77,5947 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
10,8295 TL - 10,8295 TL 22418 Stokta
20.6 mm
3
98,5179 TL - 98,5179 TL 196828 Stokta
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
8,4113 TL - 8,4113 TL 24000 Stokta
4
23.9 mm
5,5829 TL - 5,5829 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5
25.2 mm
15.7 mm
86,5317 TL - 86,5317 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
8,8949 TL - 8,8949 TL 48000 Stokta
22.0 mm
4
9.5 mm
5.9 mm
131,7428 TL - 131,7428 TL 29118 Stokta
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
5,951 TL - 5,951 TL 353 Stokta
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
68,6575 TL - 68,6575 TL 722 Stokta
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
  • / 2
Fiber Klipsi 35.63 mm 5.8 mm 12 Siyah Nylon 6/6

OFSH-T-12-19BLK

Fiyat Aralığı
6,1192 TL - 6,1192 TL

Stok Seviyeleri
211323 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    5.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    35.63 mm
  • Toplam Genişlik
    26.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Fiber Klipsi 37.0 mm 6.0 mm 6 Siyah Nylon 6/6

OFSH-T-6-01BLK

Fiyat Aralığı
4,1111 TL - 4,1111 TL

Stok Seviyeleri
7888 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    37.0 mm
  • Toplam Genişlik
    26.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Fiber Klipsi 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Siyah Nylon 6

EFA04-06-ASS

Fiyat Aralığı
95,1533 TL - 95,1533 TL

Stok Seviyeleri
2200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    72.66 mm
  • Toplam Genişlik
    26.5 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Fiber Klipsi 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Siyah Nylon 6

EFA04-71-P03

Fiyat Aralığı
77,5947 TL - 77,5947 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    5.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    21.4 mm
  • Toplam Genişlik
    27.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
Fiber Klipsi 20.6 mm (L) Doğal renk

OFEB-3-19

Fiyat Aralığı
10,8295 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
22418 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Uzunluk
    20.6 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Paket Adedi
    1000
Fiber Klipsi 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Yeşil Nylon 6

EFA04-63-ASS

Fiyat Aralığı
98,5179 TL - 98,5179 TL

Stok Seviyeleri
196828 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Toplam Yükseklik
    7.33 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.5 mm
  • Toplam Genişlik
    17.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
Fiber Klipsi 4.7 mm 1.6 mm 3.0 mm Doğal renk Nylon 6/6

OFB3P-4-19

Fiyat Aralığı
8,4113 TL - 8,4113 TL

Stok Seviyeleri
24000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Genişlik
    23.9 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Paket Adedi
    1000
  • Oluk Sayısı
    4
Fiber Klipsi 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm, 4.0 mm Doğal renk Nylon 6/6

OFB-BH-9-19

Fiyat Aralığı
5,5829 TL - 5,5829 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    15.7 mm
  • Toplam Genişlik
    25.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Paket Adedi
    1000
Fiber Klipsi 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Yeşil Nylon 6

EFA04-63-001

Fiyat Aralığı
86,5317 TL - 86,5317 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Toplam Yükseklik
    7.33 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.5 mm
  • Toplam Genişlik
    17.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
Fiber Klipsi 22.0 mm 9.5 mm 3.0 mm Doğal renk Nylon 6/6

OFHB3-4-19A-RT

Fiyat Aralığı
8,8949 TL - 8,8949 TL

Stok Seviyeleri
48000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Yükseklik
    5.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    22.0 mm
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
Fiber Klipsi Doğal renk 32.0 mm (L) 12, 4

OFSH-4-1-19LA

Fiyat Aralığı
131,7428 TL - 131,7428 TL

Stok Seviyeleri
29118 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Vida;Yapıştırıcı
  • Toplam Yükseklik
    12.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    32.0 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
Fiber Klipsi 35.63 mm 5.8 mm 12 Siyah Nylon 6/6

OFSH-T-12-01BLK

Fiyat Aralığı
5,951 TL - 5,951 TL

Stok Seviyeleri
353 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    5.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    35.63 mm
  • Toplam Genişlik
    26.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Fiber Klipsi 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Siyah Nylon 6

EFA04-71-001

Fiyat Aralığı
68,6575 TL - 68,6575 TL

Stok Seviyeleri
722 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    5.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    32.6 mm
  • Toplam Genişlik
    27.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6