| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 9 | 642,1848 TL |
| 10 - 49 | 458,7034 TL |
| 50 + | 412,8331 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Yüzey Uzunluğu | 110.0 mm |
|---|---|
| Yüzey Uzunluğu | 4.331 " |
| Yüzey Genişliği | 50.0 mm |
| Yüzey Genişliği | 1.969 in |
| Montaj Deliği Boyutu Aralığı | 34.5 - 89.5 mm |
| Montaj Deliği Boyutu Aralığı | 1.358 - 3.524 in |
| Kavrama Aralığı | 2.008 - 2.48 in |
| Kavrama Aralığı | 51.0 - 63.0 mm |
| Toplam Uzunluk | 125.0 mm |
| Toplam Uzunluk | 4.921 in |
| Kilitleme Mekanizması | No Cylinder |
| Bitir | Black Powder Coated |
| GTIP Numarası | 8301409000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin