Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Standart kapakların çok kısa kaldığı durumlarda uzun parçalara uyan mükemmel maskeleme çözümüdür.
Malzeme: Silicone Renk: Red, Natural Seri Kodu: SRF0064, SR1088, SRF0065
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Rulo Uzunluğu | Malzeme | d | WT | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135,002 TL - 135,002 TL | 70 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 164,9675 TL - 404,1705 TL | 1088 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 218,5898 TL - 218,5898 TL | 2240 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 405,532 TL - 993,5535 TL | 1386 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 530,1251 TL - 1.298,8064 TL | 40 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 775,4209 TL - 775,4209 TL | 105 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 71,6015 TL - 71,6015 TL | 23 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 98,4127 TL - 98,4127 TL | 404 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 78,8564 TL - 110,3989 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 111,6605 TL - 273,5684 TL | 285 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 138,4718 TL - 339,2559 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 191,6735 TL - 191,6735 TL | 50 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 78,2256 TL - 191,6525 TL | 63 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 97,6456 TL - 136,7038 TL | 104 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 131,8478 TL - 323,0271 TL | 18450 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 58,3537 TL - 58,3537 TL | 47 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 48,996 TL - 48,996 TL | 270 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 151,7196 TL - 371,7131 TL | 751 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 205,342 TL - 205,342 TL | 540 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 351,9096 TL - 351,9096 TL | 400 Stokta |
Doğal renk
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone Rubber
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin