Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 - 49 | 178,0596 TL |
50 - 999 | 155,7656 TL |
1000 + | 111,275 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Gövde Uzunluğu | 17.0 mm |
---|---|
Gövde Uzunluğu | 0.669 in |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 19.4 mm |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 0.764 in |
Hazne Çapı | 15.0 mm |
Hazne Çapı | 0.591 in |
Azami Çalışma Isısı | 90 °C |
Azami Çalışma Isısı | 194 °F |
Toplam Yükseklik | 7.9 mm |
Toplam Yükseklik | 0.311 in |
Toplam Uzunluk | 21.0 mm |
Toplam Uzunluk | 0.827 in |
Tekerlek Dış Çapı | 10.4 mm |
Tekerlek Dış Çapı | 0.409 in |
Tam Malzeme | Polioksimetilen; Poliamid 6.6; Polikarbonat; Silikon |
Renk | Black |
Çark Tipi | Standart Alın Dişlisi |
Tork | 0.95 N |
Tork | 0.95 N |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin