Doğrusal Burç Taşıyıcılar, doğrusal hareket sistemlerinde hareketli parçaları yönlendirip desteklemek için kullanılır. Taşıyıcı, uygulamanın hareketli parçasına monte edilirken bu gövde kolay bir çözüm sunar.
Alüminyum gövde yükü taşır, burcun içindeki sertleştirilmiş çelik bilyeler ise yükü alır ve harekete imkan verir. Sadece sertleştirilmiş doğrusal şaftlarla kullanılır.
20C ile +80C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Bununla birlikte, uç contası olmadan +120C sıcaklığa dayanıklı çelik bilye tutucuları da sağlanabilir. Yiyecek paketleme ve baskı makineleri, bilgisayarlar veya alet taşlama gibi uygulamalarda kullanılır.
Seri Kodu: SRL1751, SRL1750
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 tol H6 | h1 | Ball Cage Material | d3 | l1 | Taşıma Biçimi | d2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576,3182 TL - 720,5617 TL | 8 Stokta |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
53.0
|
Standard
|
M6x12
|
||
| 2.875,0347 TL - 3.593,9573 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
102.0
|
Resin
|
8.6
|
72.3
|
Short
|
M10x25
|
||
| 1.014,9495 TL - 1.268,6869 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
30.0
|
Stainless
|
4.3
|
77.0
|
Long
|
M5x10
|
||
| 1.853,5287 TL - 2.317,0747 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
41.0
|
Stainless
|
5.2
|
106.0
|
Long
|
M6x12
|
||
| 694,3356 TL - 867,7556 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
44.0
|
Normal
|
M5x12
|
||
| 1.031,3408 TL - 1.289,0121 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
38.5
|
Stainless
|
4.3
|
89.0
|
Long
|
M5x12
|
||
| 1.267,3756 TL - 1.584,0556 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
102.0
|
Resin
|
8.6
|
110.0
|
Standard
|
M10x25
|
||
| 1.702,073 TL - 2.127,5913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
51.5
|
Stainless
|
6.8
|
40.3
|
Short
|
M8x18
|
||
| 1.412,6026 TL - 1.765,6713 TL | 8 Stokta |
50.0
|
102.0
|
Resin
|
8.6
|
230.0
|
Long
|
M10x25
|
||
| 953,3182 TL - 1.191,6478 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
20.3
|
Short
|
M5x10
|
||
| 911,3565 TL - 1.139,1956 TL | 56 Stokta |
40.0
|
78.0
|
Resin
|
8.6
|
180.0
|
Long
|
M10x25
|
||
| 3.321,5339 TL - 4.151,9173 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
22.0
|
Stainless
|
3.4
|
14.4
|
Short
|
M4x8
|
||
| 1.152,3087 TL - 1.440,4678 TL | 14 Stokta |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
22.3
|
Short
|
M5x12
|
||
| 865,133 TL - 1.081,4982 TL | 20 Stokta |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
136.0
|
Long
|
M8x18
|
||
| 519,9321 TL - 649,7513 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0
|
59.5
|
Resin
|
6.8
|
76.0
|
Standard
|
M8x18
|
||
| 754,3278 TL - 942,8278 TL | 9 Stokta |
25.0
|
51.5
|
Stainless
|
6.8
|
67.0
|
Normal
|
M8x18
|
||
| 759,9008 TL - 950,04 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
41.0
|
Stainless
|
5.2
|
53.0
|
Normal
|
M6x12
|
||
| 1.441,7791 TL - 1.802,06 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
30.0
|
Stainless
|
4.3
|
39.0
|
Normal
|
M5x10
|
||
| 1.639,786 TL - 2.049,5687 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
89.0
|
Long
|
M5x12
|
||
| 919,2243 TL - 1.149,0304 TL | 8 Stokta |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
77.0
|
Long
|
M5x10
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin