20262808
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 9 | 649,7513 TL |
| 10 - 19 | 584,8417 TL |
| 20 - 49 | 552,3869 TL |
| 50 + | 519,9321 TL |
| Taşıma Biçimi | Standard |
|---|---|
| Ball Cage Material | Resin |
| d1 tol H6 | 30.0 |
| l1 | 76.0 |
| d2 | M8x18 |
| d3 | 6.8 |
| h1 | 59.5 |
| h2 | 49.0 |
| h3 | 15.0 |
| Weight g | 760.0 |
| h4 | 30.0 |
| l2 ±02 | 58.0 |
| w1 | 78.0 |
| w2 ±02 | 58.0 |
| w3 | 39.0 |
| w4 | 10.0 |
| Dyn. load C max. N | 1560.0 |
| Static load C0 max. N | 2740.0. |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum |
| Yatak Malzemesi | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin