Doğrusal Kılavuz Kızakları, hareketli bileşenleri doğrusal yönde yönlendirip desteklemek için kullanılan doğrusal hareket rulman sistemleridir. Doğrusal kılavuz kızakları iki temel bileşenden oluşur: Kızak ve taşıyıcı. Kızak, kalıcı yüzeye bağlanmış düz bir kiriştir. Taşıyıcı ise kızak boyunca kayan hareketli bir bloktur. Taşıyıcı, kızakla temas eden rulmanlardan oluşur ve doğrusal harekette düşük sürtünme sağlar.
Yüksek hassaslık, düşük sürtünme ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalarda kullanılır. Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir.
Genel olarak, taşıyıcılar raylara teker teker gönderilir. Taşıyıcıyı raylara koymak için, kızağa getirip raya kaydırın. Tıbbi ekipman, yarı iletken ekipman imalatı ve endüstriyel otomasyon ekipmanı gibi tüm sektörlerde yüksek yük ve kesin doğruluk gerektiren uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Rail size | l2 | Kızak Tipi | w1 | h1 | l3 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 Stokta |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2500.0
|
|||
| 85 Stokta |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1780.0
|
|||
| 43 Stokta |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2080.0
|
|||
| 43 Stokta |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2140.0
|
|||
| 43 Stokta |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2440.0
|
|||
| 42 Stokta |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2620.0
|
|||
| 42 Stokta |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2740.0
|
|||
| 43 Stokta |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2380.0
|
|||
| 42 Stokta |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2680.0
|
|||
| 85 Stokta |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1660.0
|
|||
| 85 Stokta |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1900.0
|
|||
| 49 Stokta |
35.0
|
80.0
|
Standard
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
1640.0
|
|||
| 49 Stokta |
35.0
|
80.0
|
Standard
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
1960.0
|
|||
| 22 Stokta |
35.0
|
80.0
|
Standard
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
2440.0
|
|||
| 22 Stokta |
35.0
|
80.0
|
Standard
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
2760.0
|
|||
| 22 Stokta |
35.0
|
80.0
|
Standard
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
2600.0
|
|||
| 22 Stokta |
35.0
|
80.0
|
Standard
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3160.0
|
|||
| 22 Stokta |
35.0
|
80.0
|
Standard
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3560.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
255.0
|
|||
| 26 Stokta |
35.0
|
80.0
|
Standard
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
2200.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin