Doğrusal Kılavuz Kızakları, hareketli bileşenleri doğrusal yönde yönlendirip desteklemek için kullanılan doğrusal hareket rulman sistemleridir. Doğrusal kılavuz kızakları iki temel bileşenden oluşur: Kızak ve taşıyıcı. Kızak, kalıcı yüzeye bağlanmış düz bir kiriştir. Taşıyıcı ise kızak boyunca kayan hareketli bir bloktur. Taşıyıcı, kızakla temas eden rulmanlardan oluşur ve doğrusal harekette düşük sürtünme sağlar.
Yüksek hassaslık, düşük sürtünme ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalarda kullanılır. Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir.
Genel olarak, taşıyıcılar raylara teker teker gönderilir. Taşıyıcıyı raylara koymak için, kızağa getirip raya kaydırın. Tıbbi ekipman, yarı iletken ekipman imalatı ve endüstriyel otomasyon ekipmanı gibi tüm sektörlerde yüksek yük ve kesin doğruluk gerektiren uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Rail size | l2 | Kızak Tipi | w1 | h1 | l3 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.807,9098 TL - 13.509,7113 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
1410.0
|
||
| 19.611,5641 TL - 24.514,4551 TL | 25 Stokta |
35.0
|
80.0
|
Standard
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3400.0
|
||
| 11.577,6398 TL - 14.472,0498 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
1515.0
|
||
| 15.535,4461 TL - 19.419,3077 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
2040.0
|
||
| 12.346,6655 TL - 15.433,3319 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
1620.0
|
||
| 14.654,0948 TL - 18.317,5304 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
1935.0
|
||
| 6.675,1009 TL - 8.343,7881 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
885.0
|
||
| 21.849,274 TL - 27.311,6805 TL | 25 Stokta |
35.0
|
80.0
|
Standard
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3800.0
|
||
| 5.897,9765 TL - 7.372,6466 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
780.0
|
||
| 10.038,8841 TL - 12.548,4291 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
1305.0
|
||
| 13.885,069 TL - 17.356,2483 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
1830.0
|
||
| 17.842,5233 TL - 22.303,1541 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
2355.0
|
||
| 18.612,2532 TL - 23.265,4926 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
2460.0
|
||
| 4.358,8687 TL - 5.448,6739 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
570.0
|
||
| 9.269,8584 TL - 11.587,147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
1200.0
|
||
| 8.500,8327 TL - 10.625,8648 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
1095.0
|
||
| 13.116,0433 TL - 16.394,9662 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
1725.0
|
||
| 17.073,4975 TL - 21.341,8719 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
2250.0
|
||
| 4.726,4799 TL - 5.908,1879 TL | 25 Stokta |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
420.0
|
||
| 23.996,8417 TL - 29.996,2281 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
3090.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin