Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
DKO Side Release Plugs protect DKO-compression fittings during transit, storage and processing by preventing damage and contamination. The flexible end fits securely into the DKO swivel nut. A side pull tab allows for easy removal.
DKO sıkıştırmalı bağlantıları transit, depolama ve işleme sırasında hasar ve kirleticilerden korur.Esnek ucu DKO döner somuna sıkıca oturur ve yandan çekme kulağı kolayca çıkarılmasını sağlar.Otomotiv, imalat ve makine gibi sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamak için yaygın olarak kullanılır. Malzeme: LDPE Renk: Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SR1121
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | HD | Renk | TL | Uyumlu DKO Bağlantı Elemanları (Hepsi) | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4696 TL - 3,4696 TL | 52760 Stokta |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2.0
|
1.933 in
49.1 mm
|
Sarı
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
||
| 3,1542 TL - 7,7279 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Sarı
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S, 15L
|
||
| 1,2511 TL - 3,0654 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.622 in
15.8 mm
|
M16 x 1.5
|
0.846 in
21.5 mm
|
Sarı
|
0.906 in
23.0 mm
|
8S, 10L
|
||
| 3,2173 TL - 3,2173 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sarı
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
||
| 1,0829 TL - 2,6532 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sarı
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S, 8L
|
||
| 1,8084 TL - 1,8084 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1.5
|
1.26 in
32.0 mm
|
Sarı
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
||
| 2,9019 TL - 7,1096 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sarı
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S, 12L
|
||
| 3,1226 TL - 3,1226 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2.0
|
1.563 in
39.7 mm
|
Sarı
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S, 28L
|
||
| 3,8088 TL - 3,8088 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.74 in
44.2 mm
|
M45 x 2.0
|
1.937 in
49.2 mm
|
Sarı
|
1.559 in
39.6 mm
|
35L
|
||
| 8,3167 TL - 8,3167 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.028 in
51.5 mm
|
M52 x 2.0
|
2.323 in
59.0 mm
|
Sarı
|
1.752 in
44.5 mm
|
38S, 42L
|
||
| 0,9768 TL - 2,393 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.465 in
11.8 mm
|
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sarı
|
0.709 in
18.0 mm
|
6L
|
||
| 3,0386 TL - 7,4446 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Sarı
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
||
| 2,0365 TL - 2,0365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2.0
|
1.358 in
34.5 mm
|
Sarı
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S, 22L
|
||
| 2,0214 TL - 2,0214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2
|
1.563 in
39.7 mm
|
Kırmızı
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S,28L
|
||
| 1,5224 TL - 1,5224 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1;5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Kırmızı
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S,15L
|
||
| 0,936 TL - 0,936 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1;5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kırmızı
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S,8L
|
||
| 3,061 TL - 3,061 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2
|
1.358 in
34.5 mm
|
Kırmızı
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S,22L
|
||
| 2,5418 TL - 2,5418 TL | 900 Stokta |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2
|
1.933 in
49.1 mm
|
Kırmızı
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
||
| 1,304 TL - 1,304 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1;5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kırmızı
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
||
| 1,397 TL - 1,397 TL | 26995 Stokta |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1;5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Kırmızı
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin