Menü Arama

Dişliler - Alın

Stokta

These Spur Gears are cylinders with teeth parallel to the cylinder's axis. It is used to control the acceleration of a movement in a travelling body such as infusion pumps and precision control for robotics. It is also a lightweight, corrosion-resistant option for smooth operation and reduced noise.

It can withstand temperatures of up to 95C. Widely used in industries such as automotive, manufacturing, industrial or consumer electronics where factors such as power transmission, speed reduction and torque multiplication are required.

  • Material: POM
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 HB


Series Code :SR2021

Seri Kodu: SR2021

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
57 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Sayısı Göbek Çapı Delik Çapı Dış Çap Satın Al
518,0338 TL - 518,0338 TL 1800 Stokta
12
18.0 mm
111,275 TL - 162,3857 TL 96 Stokta
35
12.0 mm
230,2606 TL - 230,2606 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12
9.0 mm
284,9343 TL - 284,9343 TL 46 Stokta
20
12.0 mm
703,8194 TL - 703,8194 TL 95 Stokta
50
16.0 mm
876,8828 TL - 876,8828 TL 54 Stokta
20
20.0 mm
295,8691 TL - 295,8691 TL 1400 Stokta
96
15.0 mm
992,9594 TL - 992,9594 TL 99 Stokta
28
20.0 mm
691,0972 TL - 691,0972 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35
24.0 mm
515,5104 TL - 515,5104 TL 84 Stokta
40
16.0 mm
439,9134 TL - 439,9134 TL 39 Stokta
32
12.0 mm
679,3214 TL - 679,3214 TL 705 Stokta
15
18.0 mm
230,2606 TL - 230,2606 TL 60 Stokta
60
15.0 mm
33,4351 TL - 33,4351 TL 176 Stokta
11
2.4 mm
10.4 mm
306,909 TL - 306,909 TL 3200 Stokta
24
12.0 mm
804,8607 TL - 804,8607 TL 3834 Stokta
60
16.0 mm
164,547 TL - 164,547 TL 115 Stokta
40
12.0 mm
439,9134 TL - 439,9134 TL 1881 Stokta
15
14.0 mm
1.257,0757 TL - 1.257,0757 TL 43 Stokta
40
24.0 mm
992,9594 TL - 992,9594 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25
20.0 mm
  • / 3
Vites 12.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

104001500005

Fiyat Aralığı
518,0338 TL - 518,0338 TL

Stok Seviyeleri
1800 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    18.0 mm
  • Göbek Genişliği
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 35.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

104003200005

Fiyat Aralığı
162,3857 TL - 111,275 TL

Stok Seviyeleri
96 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    12.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 12.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

104000100005

Fiyat Aralığı
230,2606 TL - 230,2606 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Göbek Çapı
    9.0 mm
  • Göbek Genişliği
    8.0 mm
  • Toplam Genişlik
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 20.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

104000400005

Fiyat Aralığı
284,9343 TL - 284,9343 TL

Stok Seviyeleri
46 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    12.0 mm
  • Göbek Genişliği
    8.0 mm
  • Toplam Genişlik
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 50.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

104001300005

Fiyat Aralığı
703,8194 TL - 703,8194 TL

Stok Seviyeleri
95 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    16.0 mm
  • Göbek Genişliği
    12.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 20.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

104001800005

Fiyat Aralığı
876,8828 TL - 876,8828 TL

Stok Seviyeleri
54 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    20.0 mm
  • Göbek Genişliği
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 96.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

104003900005

Fiyat Aralığı
295,8691 TL - 295,8691 TL

Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 28.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

104002200005

Fiyat Aralığı
992,9594 TL - 992,9594 TL

Stok Seviyeleri
99 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    20.0 mm
  • Göbek Genişliği
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 35.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

104004800005

Fiyat Aralığı
691,0972 TL - 691,0972 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Göbek Çapı
    24.0 mm
  • Göbek Genişliği
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    23.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 40.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

104001100005

Fiyat Aralığı
515,5104 TL - 515,5104 TL

Stok Seviyeleri
84 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    16.0 mm
  • Göbek Genişliği
    12.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 32.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

104000900005

Fiyat Aralığı
439,9134 TL - 439,9134 TL

Stok Seviyeleri
39 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    12.0 mm
  • Göbek Genişliği
    8.0 mm
  • Toplam Genişlik
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 15.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

104001600005

Fiyat Aralığı
679,3214 TL - 679,3214 TL

Stok Seviyeleri
705 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    18.0 mm
  • Göbek Genişliği
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 60.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

104003700005

Fiyat Aralığı
230,2606 TL - 230,2606 TL

Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

551387

Fiyat Aralığı
33,4351 TL - 33,4351 TL

Stok Seviyeleri
176 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    2.4 mm
  • Yüzey Genişliği
    3.0 mm
  • Dış Çap
    10.4 mm
  • Toplam Genişlik
    3.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Vites 24.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

104000600005

Fiyat Aralığı
306,909 TL - 306,909 TL

Stok Seviyeleri
3200 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    12.0 mm
  • Göbek Genişliği
    8.0 mm
  • Toplam Genişlik
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 60.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

104001400005

Fiyat Aralığı
804,8607 TL - 804,8607 TL

Stok Seviyeleri
3834 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    16.0 mm
  • Göbek Genişliği
    12.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 40.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

104003300005

Fiyat Aralığı
164,547 TL - 164,547 TL

Stok Seviyeleri
115 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    12.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 15.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

104004200005

Fiyat Aralığı
439,9134 TL - 439,9134 TL

Stok Seviyeleri
1881 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    14.0 mm
  • Göbek Genişliği
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    23.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 40.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

104002600005

Fiyat Aralığı
1.257,0757 TL - 1.257,0757 TL

Stok Seviyeleri
43 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    24.0 mm
  • Göbek Genişliği
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 25.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

104002100005

Fiyat Aralığı
992,9594 TL - 992,9594 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Göbek Çapı
    20.0 mm
  • Göbek Genişliği
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk