Menü Arama

Dişliler - Alın

Stokta

These Spur Gears are cylinders with teeth parallel to the cylinder's axis. It is used to control the acceleration of a movement in a travelling body such as infusion pumps and precision control for robotics. It is also a lightweight, corrosion-resistant option for smooth operation and reduced noise.

It can withstand temperatures of up to 95C. Widely used in industries such as automotive, manufacturing, industrial or consumer electronics where factors such as power transmission, speed reduction and torque multiplication are required.

  • Material: POM
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 HB


Series Code :SR2021

Seri Kodu: SR2021

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
57 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Sayısı Göbek Çapı Delik Çapı Dış Çap Satın Al
515,5104 TL - 515,5104 TL 84 Stokta
40
16.0 mm
876,8828 TL - 876,8828 TL 54 Stokta
20
20.0 mm
992,9594 TL - 992,9594 TL 99 Stokta
28
20.0 mm
691,0972 TL - 691,0972 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35
24.0 mm
518,0338 TL - 518,0338 TL 100 Stokta
12
18.0 mm
111,275 TL - 162,3857 TL 96 Stokta
35
12.0 mm
679,3214 TL - 679,3214 TL 705 Stokta
15
18.0 mm
230,2606 TL - 230,2606 TL 60 Stokta
60
15.0 mm
306,909 TL - 306,909 TL 3200 Stokta
24
12.0 mm
804,8607 TL - 804,8607 TL 4494 Stokta
60
16.0 mm
273,8945 TL - 273,8945 TL 36 Stokta
18
9.0 mm
339,8183 TL - 339,8183 TL 750 Stokta
120
15.0 mm
710,7587 TL - 710,7587 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30
24.0 mm
33,4351 TL - 33,4351 TL 1013 Stokta
12
11.2 mm
372,7277 TL - 372,7277 TL 1139 Stokta
30
12.0 mm
33,4351 TL - 33,4351 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11
7.8 mm
33,4351 TL - 33,4351 TL 1967 Stokta
16
2.4 mm
14.4 mm
591,1073 TL - 591,1073 TL 91 Stokta
45
16.0 mm
892,8644 TL - 892,8644 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24
20.0 mm
1.220,276 TL - 1.220,276 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35
24.0 mm
  • / 3
Vites 8.0 mm 16.0 mm POM

104001100005

Fiyat Aralığı
515,5104 TL - 515,5104 TL

Stok Seviyeleri
84 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    16.0 mm
  • Göbek Genişliği
    12.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 10.0 mm 20.0 mm POM

104001800005

Fiyat Aralığı
876,8828 TL - 876,8828 TL

Stok Seviyeleri
54 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    20.0 mm
  • Göbek Genişliği
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 10.0 mm 20.0 mm POM

104002200005

Fiyat Aralığı
992,9594 TL - 992,9594 TL

Stok Seviyeleri
99 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    20.0 mm
  • Göbek Genişliği
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 10.0 mm 24.0 mm POM

104004800005

Fiyat Aralığı
691,0972 TL - 691,0972 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Göbek Çapı
    24.0 mm
  • Göbek Genişliği
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    23.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 8.0 mm 18.0 mm POM

104001500005

Fiyat Aralığı
518,0338 TL - 518,0338 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    18.0 mm
  • Göbek Genişliği
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 4.0 mm 12.0 mm POM

104003200005

Fiyat Aralığı
162,3857 TL - 111,275 TL

Stok Seviyeleri
96 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    12.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 8.0 mm 18.0 mm POM

104001600005

Fiyat Aralığı
679,3214 TL - 679,3214 TL

Stok Seviyeleri
705 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    18.0 mm
  • Göbek Genişliği
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 6.0 mm 15.0 mm POM

104003700005

Fiyat Aralığı
230,2606 TL - 230,2606 TL

Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 6.0 mm 12.0 mm POM

104000600005

Fiyat Aralığı
306,909 TL - 306,909 TL

Stok Seviyeleri
3200 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    12.0 mm
  • Göbek Genişliği
    8.0 mm
  • Toplam Genişlik
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 8.0 mm 16.0 mm POM

104001400005

Fiyat Aralığı
804,8607 TL - 804,8607 TL

Stok Seviyeleri
4494 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    16.0 mm
  • Göbek Genişliği
    12.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 6.0 mm 9.0 mm POM

104000300005

Fiyat Aralığı
273,8945 TL - 273,8945 TL

Stok Seviyeleri
36 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    9.0 mm
  • Göbek Genişliği
    8.0 mm
  • Toplam Genişlik
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 6.0 mm 15.0 mm POM

104004000005

Fiyat Aralığı
339,8183 TL - 339,8183 TL

Stok Seviyeleri
750 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 10.0 mm 24.0 mm POM

104004700005

Fiyat Aralığı
710,7587 TL - 710,7587 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Göbek Çapı
    24.0 mm
  • Göbek Genişliği
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    23.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 3.5 mm 2.4 mm 11.2 mm POM

551392

Fiyat Aralığı
33,4351 TL - 33,4351 TL

Stok Seviyeleri
1013 Stokta
Özellikler
  • Yüzey Genişliği
    3.5 mm
  • Dış Çap
    11.2 mm
  • Toplam Genişlik
    3.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Vites 6.0 mm 12.0 mm POM

104000800005

Fiyat Aralığı
372,7277 TL - 372,7277 TL

Stok Seviyeleri
1139 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    12.0 mm
  • Göbek Genişliği
    8.0 mm
  • Toplam Genişlik
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 3.0 mm 2.4 mm 7.8 mm POM

551388

Fiyat Aralığı
33,4351 TL - 33,4351 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yüzey Genişliği
    3.0 mm
  • Dış Çap
    7.8 mm
  • Toplam Genişlik
    3.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Vites 3.0 mm 2.4 mm 14.4 mm POM

551393

Fiyat Aralığı
33,4351 TL - 33,4351 TL

Stok Seviyeleri
1967 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    2.4 mm
  • Yüzey Genişliği
    3.0 mm
  • Dış Çap
    14.4 mm
  • Toplam Genişlik
    3.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Vites 8.0 mm 16.0 mm POM

104001200005

Fiyat Aralığı
591,1073 TL - 591,1073 TL

Stok Seviyeleri
91 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    16.0 mm
  • Göbek Genişliği
    12.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 10.0 mm 20.0 mm POM

104002000005

Fiyat Aralığı
892,8644 TL - 892,8644 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Göbek Çapı
    20.0 mm
  • Göbek Genişliği
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 12.0 mm 24.0 mm POM

104002500005

Fiyat Aralığı
1.220,276 TL - 1.220,276 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Göbek Çapı
    24.0 mm
  • Göbek Genişliği
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk