Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Spur Gears are cylinders with teeth parallel to the cylinder's axis. It is used to control the acceleration of a movement in a travelling body such as infusion pumps and precision control for robotics. It is also a lightweight, corrosion-resistant option for smooth operation and reduced noise.
It can withstand temperatures of up to 95C. Widely used in industries such as automotive, manufacturing, industrial or consumer electronics where factors such as power transmission, speed reduction and torque multiplication are required.
Series Code :SR2021
Seri Kodu: SR2021
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Sayısı | Göbek Çapı | Delik Çapı | Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703,8194 TL - 703,8194 TL | 95 Stokta |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 992,9594 TL - 992,9594 TL | 99 Stokta |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 691,0972 TL - 691,0972 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 166,8639 TL - 243,6759 TL | 144 Stokta |
15
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 415,4154 TL - 415,4154 TL | 41 Stokta |
12
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 32,6196 TL - 32,6196 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 465,0423 TL - 465,0423 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 33,4351 TL - 33,4351 TL | 186 Stokta |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 439,9134 TL - 439,9134 TL | 39 Stokta |
32
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 679,3214 TL - 679,3214 TL | 705 Stokta |
15
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 230,2606 TL - 230,2606 TL | 60 Stokta |
60
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 230,2606 TL - 230,2606 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 131,5324 TL - 131,5324 TL | 65 Stokta |
20
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
| 518,0338 TL - 518,0338 TL | 1800 Stokta |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 111,275 TL - 162,3857 TL | 96 Stokta |
35
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 33,4351 TL - 33,4351 TL | 176 Stokta |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 372,7277 TL - 372,7277 TL | 1139 Stokta |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 703,8194 TL - 703,8194 TL | 374 Stokta |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 1.106,5126 TL - 1.106,5126 TL | 900 Stokta |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 76,4225 TL - 111,5671 TL | 67 Stokta |
15
|
0.236 in
6.0 mm