Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage and shipment, ensuring they remain in good condition and ready for use when needed. They keep contaminants like dirt, dust, debris and moisture out of the hole.
Conceals the initial thread of standard female threads. They are suitable for various applications including those in the hydraulic and general engineering industries. They cover a wide range of thread sizes that meet Metric, Gas and UNF standards.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRTFUPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | D | H | h | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9062 TL - 4,5208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3/8" x 19
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
GAS
|
||
| 2,2109 TL - 3,4392 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7/16" x 20
|
|
0.606 in
15.4 mm
|
|
UNF
|
||
| 9,9675 TL - 15,505 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1,1/2" x 11
|
2.173 in
55.2 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
GAS
|
||
| 9,7055 TL - 15,0975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1,1/4" x 11
|
1.965 in
49.9 mm
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
||
| 3,4845 TL - 5,4203 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13/16" x 16
|
|
0.713 in
18.1 mm
|
|
UNF
|
||
| 4,8025 TL - 7,4705 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.1/16" x 12
|
|
0.724 in
18.4 mm
|
|
UNF
|
||
| 2,8535 TL - 4,4387 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20 x 2
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
Metrik
|
||
| 2,0007 TL - 3,1122 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/8" x 28
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
GAS
|
||
| 2,9615 TL - 4,6069 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1
|
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
Metrik
|
||
| 3,2008 TL - 4,979 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M14 x 1.5
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metrik
|
||
| 2,7019 TL - 4,203 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/4" x 19
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
GAS
|
||
| 2,7184 TL - 4,2286 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M18 x 2.5
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
Metrik
|
||
| 3,6953 TL - 5,7483 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/2" x 14
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
GAS
|
||
| 5,2259 TL - 8,1292 TL | 31500 Stokta |
1" x 11
|
1.567 in
39.8 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
GAS
|
||
| 4,7778 TL - 7,4321 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M26 x 1.5
|
|
0.736 in
18.7 mm
|
|
Metrik
|
||
| 5,2259 TL - 8,1292 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5/16" x 12
|
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
UNF
|
||
| 4,7778 TL - 7,4321 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3/4" x 14
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
||
| 15,7041 TL - 24,4287 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2" x 11
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
GAS
|
||
| 4,5784 TL - 7,122 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20 x 1.5
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrik
|
||
| 3,2304 TL - 5,0251 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9/16" x 18
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF