20750954
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 500 - 4999 | 4,5208 TL |
| 5000 - 24999 | 3,2291 TL |
| 25000 + | 2,9062 TL |
| H | 12.0 mm |
|---|---|
| H | 0.472 in |
| D | 22.9 mm |
| D | 0.902 in |
| h | 5.5 mm |
| h | 0.217 in |
| Diş Boyutu | 3/8" x 19 |
| Diş Standardı | GAS |
| Renk | Yeşil |
| Malzeme | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin