Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
5 - 24 | 83,7191 TL |
25 - 49 | 47,8394 TL |
50 + | 34,171 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Compatible Thread Standard | GAS |
Compatible Thread Sizes (All) | 1/2 |
Overall Diameter | 27.0 mm |
Overall Diameter | 1.063 in |
Commodity Code | 3926300090 |
Full Material | Polyamide |
Thread Length | 9.0 mm |
Thread Length | 0.354 in |
Thread Engagement | Fully Threaded |
Fitting Style | Threaded |
Thread Size | 1/2 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin