Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir baş tasarımına sahiptir.Koruma kapağı kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerin deliğe girmesini önler.Hidrolik ve pnömatik sistemler, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Renk: Kırmızı, Doğal renk, Sarı Seri Kodu: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | Renk | h | Malzeme | H | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,6721 TL - 17,741 TL | 34200 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
3/16 in
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 25,9085 TL - 63,4759 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
Sarı
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 25,3997 TL - 25,3997 TL | 11500 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
Sarı
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
| 21,4137 TL - 52,4636 TL | 52200 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
13/16-16 in
|
Sarı
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF
|
||
| 36,6789 TL - 36,6789 TL | 17556 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
1-7/8 in
|
Sarı
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 22,6434 TL - 55,4765 TL | 450 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
15/16-16 in
|
Sarı
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF
|
||
| 18,6151 TL - 18,6151 TL | 60000 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
1-1/16 in
|
Sarı
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10 x 1.0
|
Kırmızı
|
0.236 in
6.0 mm
|
LDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin