Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir baş tasarımına sahiptir.Koruma kapağı kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerin deliğe girmesini önler.Hidrolik ve pnömatik sistemler, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Renk: Kırmızı, Doğal renk, Sarı Seri Kodu: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | Renk | h | Malzeme | H | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1554 TL - 2,1554 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.583 in
14.8 mm
|
1/4-19 in
|
Kırmızı
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
||
| 24,3928 TL - 24,3928 TL | 18689 Stokta |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2-11 in
|
Kırmızı
|
0.748 in
19.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.087 in
27.6 mm
|
BSP
|
||
| 5,2781 TL - 5,2781 TL | 16002 Stokta |
1.087 in
27.6 mm
|
#1-14 in
|
Kırmızı
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,681 TL - 2,681 TL | 500 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
M10 x 1
|
Kırmızı
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrik
|
||
| 3,4171 TL - 3,4171 TL | 682016 Stokta |
0.705 in
17.9 mm
|
M16 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
||
| 5,93 TL - 5,93 TL | 235600 Stokta |
1.287 in
32.7 mm
|
1-3/16-12 in
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,5549 TL - 2,5549 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
1/2-20 in
|
Kırmızı
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 8,7268 TL - 8,7268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.764 in
44.8 mm
|
1-5/8-12 in
|
Kırmızı
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 3,4802 TL - 3,4802 TL | 114784 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Kırmızı
|
0.366 in
9.3 mm
|
LDPE - PIR
|
0.602 in
15.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,4708 TL - 2,4708 TL | 7791 Stokta |
0.39 in
9.9 mm
|
M8 x 1
|
Kırmızı
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrik
|
||
| 3,2594 TL - 3,2594 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.626 in
15.9 mm
|
M14 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
||
| 8,1484 TL - 8,1484 TL | 4000 Stokta |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16-12 in
|
Kırmızı
|
0.598 in
15.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.854 in
21.7 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,8914 TL - 2,8914 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.717 in
18.2 mm
|
5/8-18 in
|
Kırmızı
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.614 in
15.6 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 5,625 TL - 5,625 TL | 768108 Stokta |
1.157 in
29.4 mm
|
1-1/16-12 in
|
Kırmızı
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 9,7572 TL - 9,7572 TL | 28 Stokta |
1.98 in
50.3 mm
|
1-7/8-12 in
|
Kırmızı
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,2184 TL - 2,2184 TL | 206 Stokta |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-24 in
|
Kırmızı
|
0.307 in
7.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 3,1858 TL - 3,1858 TL | 3211 Stokta |
0.854 in
21.7 mm
|
3/4-16 in
|
Kırmızı
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 7,013 TL - 7,013 TL | 19746 Stokta |
1.472 in
37.4 mm
|
1-3/8-12 in
|
Kırmızı
|
0.413 in
10.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 4,5105 TL - 4,5105 TL | 287500 Stokta |
0.98 in
24.9 mm
|
7/8-14 in
|
Kırmızı
|
0.567 in
14.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.795 in
20.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 6,3709 TL - 19,0737 TL | 3900 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
1/2-20 in
|
Sarı
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
UNF
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin