Menü Arama

Dişli Koruma Kapakları

Stokta

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir baş tasarımına sahiptir.Koruma kapağı kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerin deliğe girmesini önler.Hidrolik ve pnömatik sistemler, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Renk: Kırmızı, Doğal renk, Sarı Seri Kodu: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
148 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Diş Boyutu Renk h Malzeme H Diş Standardı Satın Al
31,4633 TL - 77,0853 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
1-1/2 in
Sarı
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
UNF Dişleri
22,6434 TL - 22,6434 TL 34940 Stokta
32.0 mm
1 in
Sarı
25.5 mm
HDPE
28.0 mm
UNF Dişleri
9306000 22,3042 TL - 22,3042 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
3/4-16 in
Sarı
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
UNF
21,4137 TL - 52,4636 TL 6650 Stokta
23.0 mm
11/16-16 in
Sarı
8.5 mm
HDPE
10.0 mm
UNF
18,6151 TL - 18,6151 TL 110500 Stokta
26.0 mm
3/4 in
Sarı
23.0 mm
HDPE
25.0 mm
UNF Dişleri
22,6434 TL - 22,6434 TL 183583 Stokta
29.0 mm
7/8-14 in
Sarı
18.0 mm
HDPE
20.0 mm
UNF
6,5293 TL - 6,5293 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
36.4 mm
1-5/16-12 in
Kırmızı
14.5 mm
LDPE - PIR
22.2 mm
UNF/JIC
2,2184 TL - 2,2184 TL 427500 Stokta
13.3 mm
7/16-20 in
Kırmızı
8.0 mm
LDPE - PIR
12.9 mm
UNF/JIC
2,639 TL - 2,639 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.5 mm
9/16-18 in
Kırmızı
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
4,5105 TL - 4,5105 TL 2670 Stokta
25.3 mm
7/8-18 in
Kırmızı
14.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
UNF/JIC
2,0817 TL - 2,0817 TL 636500 Stokta
11.0 mm
3/8-24 in
Kırmızı
4.0 mm
LDPE - PIR
8.3 mm
UNF/JIC
3,6063 TL - 3,6063 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.7 mm
M18 x 1.5
Kırmızı
9.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrik
5,6776 TL - 5,6776 TL 6480 Stokta
27.2 mm
M25 x 1.5
Kırmızı
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrik
9,7045 TL - 9,7045 TL 264 Stokta
44.5 mm
M42 x 2
Kırmızı
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metrik
5,4989 TL - 5,4989 TL 349100 Stokta
26.2 mm
M24 x 1.5
Kırmızı
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrik
7,9908 TL - 7,9908 TL 178038 Stokta
38.8 mm
M36 x 2
Kırmızı
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metrik
3,4171 TL - 3,4171 TL 10584 Stokta
18.0 mm
M16 x 1.5
Kırmızı
9.0 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
Metrik
4,8786 TL - 4,8786 TL 500 Stokta
24.3 mm
M22 x 1.5
Kırmızı
11.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
Metrik
6,687 TL - 6,687 TL 3969 Stokta
34.0 mm
M30 x 2
Kırmızı
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrik
3,2594 TL - 3,2594 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
M14 x 1.5
Kırmızı
9.2 mm
LDPE - PIR
20.6 mm
Metrik
  • / 8
Dişli Kapak UNF Dişleri 1-1/2 HDPE Sarı

9238000

Fiyat Aralığı
77,0853 TL - 31,4633 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    45.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Boyutu
    1-1/2 in
Dişli Kapak UNF Dişleri 1 HDPE Sarı

9232000

Fiyat Aralığı
22,6434 TL - 22,6434 TL

Stok Seviyeleri
34940 Stokta
Özellikler
  • D
    32.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Boyutu
    1 in
Dişli Kapak UNF Dişleri 3/4 HDPE Sarı

9306000

Fiyat Aralığı
22,3042 TL - 22,3042 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Boyutu
    3/4-16 in
Dişli Kapak UNF Dişleri 1-1/16 HDPE Sarı

9305000

Fiyat Aralığı
52,4636 TL - 21,4137 TL

Stok Seviyeleri
6650 Stokta
Özellikler
  • D
    23.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Boyutu
    11/16-16 in
Dişli Kapak UNF Dişleri 3/4 HDPE Sarı

9229000

Fiyat Aralığı
18,6151 TL - 18,6151 TL

Stok Seviyeleri
110500 Stokta
Özellikler
  • D
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Boyutu
    3/4 in
Dişli Kapak UNF Dişleri 7/8 HDPE Sarı

9307000

Fiyat Aralığı
22,6434 TL - 22,6434 TL

Stok Seviyeleri
183583 Stokta
Özellikler
  • D
    29.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Boyutu
    7/8-14 in
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

10151

Fiyat Aralığı
6,5293 TL - 6,5293 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    1-5/16-12 in
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

10332

Fiyat Aralığı
2,2184 TL - 2,2184 TL

Stok Seviyeleri
427500 Stokta
Özellikler
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    7/16-20 in
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

11041

Fiyat Aralığı
2,639 TL - 2,639 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    9/16-18 in
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

12075

Fiyat Aralığı
4,5105 TL - 4,5105 TL

Stok Seviyeleri
2670 Stokta
Özellikler
  • D
    25.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    7/8-18 in
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

10251

Fiyat Aralığı
2,0817 TL - 2,0817 TL

Stok Seviyeleri
636500 Stokta
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    3/8-24 in
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12106

Fiyat Aralığı
3,6063 TL - 3,6063 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    19.7 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M18 x 1.5
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12110

Fiyat Aralığı
5,6776 TL - 5,6776 TL

Stok Seviyeleri
6480 Stokta
Özellikler
  • D
    27.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M25 x 1.5
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12124

Fiyat Aralığı
9,7045 TL - 9,7045 TL

Stok Seviyeleri
264 Stokta
Özellikler
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M42 x 2
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12109

Fiyat Aralığı
5,4989 TL - 5,4989 TL

Stok Seviyeleri
349100 Stokta
Özellikler
  • D
    26.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M24 x 1.5
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12123

Fiyat Aralığı
7,9908 TL - 7,9908 TL

Stok Seviyeleri
178038 Stokta
Özellikler
  • D
    38.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M36 x 2
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12651

Fiyat Aralığı
3,4171 TL - 3,4171 TL

Stok Seviyeleri
10584 Stokta
Özellikler
  • D
    18.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12108

Fiyat Aralığı
4,8786 TL - 4,8786 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • D
    24.3 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M22 x 1.5
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12122

Fiyat Aralığı
6,687 TL - 6,687 TL

Stok Seviyeleri
3969 Stokta
Özellikler
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M30 x 2
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12650

Fiyat Aralığı
3,2594 TL - 3,2594 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • h
    9.2 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M14 x 1.5